I/O-system för kopplingsskåp (IP20)

I/O-system för kopplingsskåp (IP20)

Tillförlitlig och flexibel kommunikation

Överför in- och utdata tillförlitligt och ekonomiskt – med I/O-enheter för kopplingsskåp.

Tillbaka till PLC och I/O-system

Kategorier

Sökning i I/O-system för kopplingsskåp (IP20)

Visa alla produkter i den här kategorin

För alla vanliga bussystem och nätverk eller med systemegna styrsystem – snabb och ekonomisk kommunikation tack vare avancerade I/Os. Med det mångsidiga sortimentet i skyddsklass IP20 säkrar du tillförlitligt din data- och signaltrafik, och skapar din egen anläggning för varje användningsområde. Sammanställ överföringshastigheter, funktioner och konstruktion efter varje krav.

Fördelarna

  • Hög mätnoggrannhet, kortare cykeltider och bättre effektivitet tack vare extremt korta reaktionstider
  • Flexibel användning genom en bred funktionsuppsättning och olika konstruktioner
  • Ökad driftsäkerhet genom tillförlitlighet även under svåra förhållanden

Axioline F – snabb, robust, enkel

Axioline F är öppet för alla Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll  

Axioline F är Ethernet-specialisten för kopplingsskåpet

Axioline F är I/O-systemet från Phoenix Contact med modulär konstruktion för kopplingsskåpet. Axioline F är öppet för alla Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll och tillgängligt i olika konstruktioner, samt erbjuder högsta flexibilitet. 

Med Axioline F överförs data i realtid från I/O-nivån till styrsystemet, okänsligt för störningar och EMC-säkert. Olika säkra I/O-moduler möjliggör även upptagning och avgivning av säkerhetssignaler.

Spara tid vid anslutning av givare och ställdon och dra nytta av ett enkelt handhavande.

Inline – mer flexibilitet

Bli fullständigt flexibel med Inline tack vare en stor funktionsmångfald  

Inline - stor mångfald av funktioner och skräddarsytt kanalantal för ökad anpassning

Inline är den flexibla allt-i-allon i fingranulär konstruktion för kopplingsskåpet. Ur ett stort urval av I/Os och funktionsplintar för alla vanliga fältbussystem och Ethernet-nätverk sammanställs automationsfunktionerna helt individuellt.

Tack vare de smala monteringsbredden expanderas stationen med minimalt platsbehov. Säkerhetsapplikationer eller I/Os för områden med explosionsrisk kan enkelt anslutas och integreras.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar


I/O-system Axioline F

Funktioner och möjligheter hos I/O-systemet Axioline F


I/O-systemet Inline förklaras snabbt och enkelt

Lär dig mer om funktionerna och möjligheterna hos I/O-systemet Inline.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng