I/O-system för fältinstallationen (IP65/67)

I/O-system för fältinstallationen (IP65/67)

Signalupptagning på plats

Robusta och flexibla I/O-enheter för din decentrala signalupptagning.

Tillbaka till PLC och I/O-system

Kategorier

Sökning i I/O-system för fältinstallationen (IP65/67)

Visa alla produkter i den här kategorin

Registrera in- och utgångsdata direkt i dina anläggningar och maskiner. Modulärt eller kompakt, i metall eller plast, Ethernet-nätverk eller fältbussystem – Phoenix Contact erbjuder många I/O-enheter i skyddsklass IP65/67 lämpliga för varje användningsområde. SPEEDCON-snabblåset sparar tid under installationen. Tydliga indikeringar och meddelanden minimerar stilleståndstiderna.

Fördelarna

  • Långt liv och en hög anläggningstillgänglighet tack vare ett robust byggsätt och ett utvidgat temperaturområde
  • Metall eller plast, modulär eller kompakt – rätt hölje för varje användningsområde
  • Mer flexibilitet och en större mångfald av funktioner tack vare IO-Link-kommunikation

Axioline E – snabb, robust, enkel

Axioline E är öppet för alla Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll  

Axioline E – Ethernet-specialisten för fältinstallationen

Axioline E är I/O-systemet från Phoenix Contact med blockuppbyggnad för fältinstallation. Axioline E är öppet för alla Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll och finns i två olika kapslingsvarianter, och erbjuder högsta flexibilitet.

SPEEDCON-snabbanslutningen sörjer för en enkel och snabb installation och minimerar därmed monteringstiderna. Axioline E är extra robust gentemot mekanisk belastning, EMC-störningar och miljöpåverkan. M12 Power-kontakten förenklar installationen tack vare reducerade anslutningspunkter och 2 x 12 A i en enda kabel.

Utöka Axioline E decentralt och flexibelt i fält med IO-Link-I/O-boxar.

Fieldline Modular – flexibelt utbyggbar

Det modulära I/O-systemet har M8- eller M12-anslutningar  

Fieldline Modular valfritt med M8- eller M12-anslutning

Modulär i fält: I/O-enheter i serien Fieldline Modular ger dig all frihet i fältinstallationen. Funktionell, anpassningsbar och bussöppen.

Fieldline Modular-I/O-enheter erhålles extra kompakt med M8-anslutning eller alternativt med M12-anslutning. Båda varianterna möjliggör en flexibel och enkel anslutning till nästan alla nätverk. Fieldline-lokalbussen kan integreras i IP20-I/O-systemet utan extra bussanslutning.

I/Os för AS-Interface – enkel installation

AS-Interface-enheterna installeras extra snabbt  

I/O-enheter för AS-Interface från Phoenix Contact

Extra enkelt: AS-Interface-enheter ansluts utan verktyg med AS-Interface-flatkabel. Det minimerar installationsarbetet och minskar utgifterna. Olika konstruktioner står till förfogande – enheter med M12- eller M8-anslutningar. De senare är mycket kompakta och lämpar sig optimalt för hanteringsmaskiner eller robottillämpningar. Dessutom står motsvarande tillbehör från Phoenix Contact till förfogande – gateways, strömförsörjningar och kablage.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Axioline E

Presentation och montage

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng