I/O-system

I/O-system från Phoenix Contact

Kommunikation är allt

Snabb och tillförlitlig insamling och överföring av signaler och data i anläggningarna.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

Sökning i I/O-system

Visa alla produkter i den här kategorin

Professionell automation för dina anläggningar: I/O-system från Phoenix Contact är den passande lösningen för dataöverföring på in- och utmatningsnivån. Det gäller i fält, i kopplingsskåpet, som ett anpassningsbart modulsystem eller i en blockorienterad konstruktion. Vi har rätt I/Os oberoende av vilket nätverk eller protokoll du föredrar.

Fördelarna

  • Flexibel användning tack vare internationella godkännanden, en stor mångfald av funktioner och nätverksöppenhet
  • Anläggningen har en lång tillgänglighet och ökad produktivitet genom extra tillförlitliga produkter
  • Ökad framtidssäkerhet tack vare innovativa tekniker

I/O-system för varje applikation

I/O-system från Phoenix Contact för varje applikation  

Större urval: I/O-enheter från Phoenix Contact för varje applikation

I Phoenix Contacts breda I/O-produktspektrum återfinns noggrant tillpassade I/O-enheter för signalinsamling. Beprövad teknik utgör grunden för innovativa produkter med nyttiga egenskaper – en kundnära och framåtblickande utveckling sörjer för kontinuerliga förbättringar.

  • Välj ur en omfattande palett av I/O-moduler och I/O-plintar för kopplingsskåpet – även för extra snabb datakommunikation.
  • För användning i fält använder du modulärt utbyggbara I/O-enheter med hög funktionalitet eller extra robusta enheter med en blockorienterad konstruktion för tuffa industrimiljöer.
  • Skapa säkerhetsapplikationer med våra PROFIsafe-moduler eller helt utan säkerhetsstyrsystem, med SafetyBridge Technology.
  • Anslut komfortabelt och spara tid med smarta anslutningstekniker såsom push-in-teknik eller SPEEDCON-snabblåsning.
  • Med våra IO-Link-konverterare och IO-Link-mastern är du även extra flexibel i fält och realiserar en analog kommunikation helt utan skärmade ledningar.
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
Gå med i PLCnext-Community

Diskutera dina erfarenheter och dina idéer.

PLCnext-Community
Till PLCnext-Community

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng