IO-Link

Kommunicera till sista metern

Kommunicera till sista metern

Genomgående datautbyte med IO-Link, från styrsystem till understa fältnivå.

Tillbaka till Fältbussblock och -system

Kategorier

Sökning i IO-Link

Visa alla produkter i den här kategorin

Utnyttja alla möjligheter med IO-Link. Utbyte av process- och servicedata med punkt-till-punkt-anslutning mellan anslutning och givare/ställdon.

Fördelar

  • Punkt-till-punkt-anslutning, behåll befintlig topologi
  • Vanliga givar- och ställdonskablar används – inga specialkablar eller -kontakter behövs
  • Genomgående kommunikation, både process- och servicedata överförs
  • Blandad drift med digital kommunikation och IO-Link

IO-Link-master

IO-Link-master i olika skyddsklasser och strukturer  

IO-Link-master i olika skyddsklasser och strukturer

IO-Link-master från Phoenix Contact finns i skyddsklass IP20 och IP67 samt för modulära system och blockuppbyggnad.

  • Specialitet: IO-Link-master i blockuppbyggnad och skyddsklass IP67 har ytterligare en försörjning (IO-Link-portar enligt klass B).
  • En standardkabel för många funktioner: IO-Link minskar antalet kablar och kabeldragningsarbetet. IO-Link-enheternas digitala och analoga signaler överförs till IO-Link-master med en standardkabel.
  • Modulär IO-Link-master är flexibelt användbar via busskopplare, öppen för många kommunikationsnätverk.
  • Inline-IO-Link-master, alternativ kombination med små styrsystem i 100-klassen.
  • Konsistent kommunikation via IO-Link-master, till sista metern.

Behovsanpassad bearbetning av analoga värden med IO-Link

IO Link/analog omvandlare  

IO-Link/analogomvandlare

Jämfört med kopplingsskåpsinstallationer krävs betydligt mindre analoga signaler eller specialsignaler i en fältinstallation.
Portfolion för Axioline E-serien innehåller en funktionell IO-Link-master för varje nätverk för att kunna motsvara behovet av icke-digitala signaler och samtidigt följa trenden att använda IO-Link-kompatibla ställdon och givare.
Detta ger en perfekt lösning för analogsignalerna genom samspelet med IO-Link/analogomvandlare i Axioline E-serien.

Dessutom kan installationskostnaderna reduceras. En IO-Link/analogomvandlare ansluts antingen direkt med en analog givare eller installeras omedelbart nära den analoga givaren. Antalet dyra skärmade kablar mellan en analog givare och IO-enheten (här: IO-Link-master) kan minskas eller elimineras helt. Dessutom kan installationskostnaderna reduceras. En IO-Link/analogomvandlare ansluts antingen direkt med en analog givare eller installeras omedelbart nära den analoga givare. Antalet dyra skärmade kablar mellan en analog givare och IO-enheten (här: IO-Link-master) kan minskas eller elimineras helt.

En enhet – många möjligheter

En enhet – många möjligheter

De olika användningsmöjligheterna i en Axioline E-IO-Link-master arbetar enligt principen "En enhet – många möjligheter".
Följande funktioner kan hanteras med en IO-Link-master genom användning av olika driftslägen för en IO-Link-port:

  • digitala standardsignaler
  • analoga signaler (i kombination med IO-Link/analogomvandlare)
  • IO-Link-enheter som t.ex. flödessensorer eller många övriga IO-Link-enheter som ventilblock, ljusbarriärer eller avståndsmätare

En IO-Link-master blir till en universell I/O-utrustning med multifunktionella IO-Link-portar.

Tryckluftsmätare med IO-Link-kommunikation

Tryckluftsmätare med IO-Link-kommunikation  

Tryckluftsmätare med IO-Link-kommunikation

Tryckluft är en av de dyraste produktionsresurserna. Användningen av denna dyrbara produkt optimeras med tryckluftsmätare från Phoenix Contact. Genom den effektiva användningen av tryckluft minskar du kompressoranvändningen och därmed energikostnaderna.

Den kalorimetriska mätmetoden registrerar till och med de minsta förbrukningsmängderna. Den identifierar slitaget eller läckagen med hjälp av den förbrukade luftmängden.

Med tryckluftsmätare registrerar du följande värden:

  • Den aktuella volymströmmen
  • Aktuellt förbrukad volym
  • Tryckluftens temperatur i den övervakade arbetsprocessen

Fördelar:

  • Effektiv resursanvändning med omfattande information från givare och mätare
  • Detaljerad referensmätning genom exakt givar- och mätarteknik
  • Intelligent givarkommunikation tack vare I/O-Link-teknik