INTERBUS

INTERBUS

Snabb och säker dataöverföring

INTERBUS är det mest framgångsrika kommunikationssystemet för maskiner och anläggningar sedan mer än 20 år.

Tillbaka till Produkter enligt protokoll

Kategorier

Sökning i INTERBUS

Visa alla produkter i den här kategorin

Det öppna fältbussystemet INTERBUS ansluter den kompletta processperiferin med alla vanliga styrsystem. Systemet länkar givare och ställdon, styr maskiner och anläggningskomponenter och ansluter överordnade system med den seriella busskabeln. Phoenix Contact erbjuder ett stort urval av protokollchips för implementeringen av INTERBUS slav- och mastergränssnitt.

Fördelar

  • Enkel installation och idrifttagning med automatisk konfiguration av alla befintliga enheter i ringen
  • Ökad tillgänglighet till anläggningen med ortsbunden och begriplig feldiagnos
  • Säker dataöverföring med fysisk struktur
  • Sparar plats, minsta tillgängliga protokollchip i fältbusstekniken
  • Hög störsäkerhet för EMC med stabil dataöverföring
  • Effektivt protokoll, informationen överförs med få protokolldata

INTERBUS för modern automation

Komponenter för kompletta system  

Flexibla INTERBUS-komponenter

Phoenix Contact har satt en industristandard med den egna utvecklingen av INTERBUS. Vi erbjuder alla komponenter för kompletta system, till exempel INTERBUS-I/O-moduler, funktionsmoduler och styrsystem.

Den nya generationen för INTERBUS-gränssnittslösningar uppfyller de ständigt stigande kraven inom automationstekniken. Erhåll slav- och masterfunktioner med ASIC- (Application Specific Integrated Circuit) eller FPGA-lösningar (Field Programmable Gate Array) från Phoenix Contact. Säkerställ tillgängligheten för INTERBUS-tekniken långsiktigt och kostnadseffektivt i anläggningen.

Master-/slavstruktur

INTERBUS-protokollchip  

SUPI4-protokollchip

Upptäck nya möjligheter: INTERBUS-lösningen implementeras snabbt med kompakta slavprotokollchips.

Deltagare som stöder den maximala databandbredden för INTERBUS integreras med slavprotokollchipet SUPI4. Inga registerutökningar behövs. Baudtakten upptäcks automatiskt och måste inte ställas in separat.

Phoenix Contact ställer dessutom komplett INTERBUS-diagnos till förfogande. Diagnoser via en extern mikrostyrenhet tillhör det förflutna.

Alla varianter för implementering av INTERBUS-master finns tillgängliga:

  • INTERBUS-masterprotokollchip
  • INTERBUS UART
  • FPGA-lösning

Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng