Tillbaka till översikten

Historia och utveckling

INTERBUS är internationellt ett av de mest förekommande fältbussystemen. Systemet övertar två uppgifter inom automationstekniken. Å ena sidan överför INTERBUS data mellan PLC (programmeringsbara styrsystem), programvara eller t.ex. robotstyrsystem. Å andra sidan ansluter systemet ställdon, sensorer, manöverpaneler och drivenheter på fältet.

Godkänd standard

INTERBUS-logotyp  

Normerat fältbussystem INTERBUS

Snabb dataöverföring i realtid (<5 ms) mellan styrsystem och fältutrustning är alltid viktigt för processanpassade automationslösningar. INTERBUS överför signaler i rätt tid och garanterar säkerhet i dataöverföringen.

INTERBUS-systemet är en egenutvecklad produkt från Phoenix Contact. Systemet är tillgängligt i automationstekniken sedan 1987. Det öppna systemet har etablerat sig som seriell dataöverföring inom området för sensorer och ställdon.

INTERBUS är ett normerat fältbussystem. Det uppfyller den europeiska standarden EN 50254, den internationella standarden IEC 61158 och den nationella standarden DIN 19258.

INTERBUS-protokollchip

INTERBUS-protokollchip  

INTERBUS-protokollchip

INTERBUS-protokollchipsen är de viktigaste elektroniska komponenterna inom ett INTERBUS-system. De fungerar som kopplare i INTERBUS-kopplingsmodulerna.

Phoenix Contact har utvecklat en rad egna protokollchips för de olika kraven i INTERBUS-systemet:

  • Lösningar för INTERBUS-kopplingsmoduler (masterprotokollchip)
  • Lösningar för INTERBUS-moduler (slavprotokollchip)

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Historia och utveckling