IEC 61131 styrteknikkomponenter

IEC 61131 Kontrollteknikkomponenter

Kraftfull tillverkning

Påskynda din utveckling genom den öppna arkitekturen och färdiga komponenter.

Satsa på tekniska programvarukomponenter från Phoenix Contact. Med IEC 61131 programmerings- och körtidssystem från Phoenix Contact får tillverkare av automationsteknik ett verktyg till hands vid utvecklandet av styrsystem.

Fördelarna

  • Enkel utveckling och idrifttagande samt enkel testning av din speciella automationslösning tack vare intuitiv användning och komfortabla extrafunktioner
  • Kraftfulla styrsystemslösningar tack vare körtidssystem med snabb kodbearbetning
  • Flexibel användning tack vare produktvarianter för olika användargrupper
  • Specifika och unika särdrag tack vare anpassningsbara och utbyggbara programvarukomponenter
  • Möjlighet till utveckling av tillverkarspecifika styrsystem med Software Development Kit (SDK)

IEC 61131 teknikkomponenter

IEC 61131 teknikplattform  

Modulär, skalbar och mångsidig – IEC 61131 teknikplattform

IEC 61131 programmeringssystem MULTIPROG och det högpresterande IEC 61131 körtidssystem ProConOS inbäddad CLR (eCLR) är två programvarukomponenter som är perfekt avstämda med varandra, med vilka du kan utveckla ett helhetssystem enligt kraven hos IEC 61131.

Du utvecklar och bearbetar en nativ maskinkod, som tas fram speciellt för den använda CPU-arkitekturen. Detta gör det möjligt att utveckla extremt snabba styrsystemslösningar men även att använda en mycket kostnadseffektiv microcontroller.

IEC 61131 programmeringssystem

Programvarukartong IEC 61131 programmeringssystem  

MULTIPROG – lämpligt utvecklingsverktyg för varje önskemål

IEC 61131 programmeringssystem MULTIPROG är det centrala verktyget när man utvecklar automationsanvändningar. Det erbjuder förutom den egentliga programmeringsfunktionen ett brett spektrum av intelligenta tilläggsfunktioner, som är till stöd för programmeraren vid utveckling, test och idrifttagande av användningen.

MULTIPROG ser till att du alltid behåller översikten. Det tar hänsyn till projektadministrationen och hjälper bl.a. till vid hanteringen av fältbussar, nätverk och periferikomponenter.

IEC 61131 körtidssystem

Programvarukartong IEC 61131 körtidssystem  

ProConOS eCLR – själva kärnan i högpresterande styrsystemslösningar

Installationen av körtidssystemet ProConOS inbäddad CLR (eCLR) förvandlar såväl standardiserad hårdvara som specifika inbäddade plattformar till extremt kraftfulla IEC 61131 styrsystem. Det klarar av multitasking och realtid, är mycket snabbt och konformt med IEC 61131. ProConOS inbäddad CLR kan porteras till närapå all slags hårdvara.

ProConOS-körtidssystem har med framgång använts sedan över 30 år inom automationstekniken. Det finns tillgängliga varianter för olika automationsuppgifter.

Ladda ner demoprogramvaran

Med följande knapp kommer du till nedladdningar för demoprogramvaran från området IEC 61131 Control.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng