Hybridplintar

Två i en

Två i en

En plint – två anslutningstyper. Utnyttja fördelarna med respektive teknik.

Tillbaka till Barrier-anslutning

Kategorier

Sökning i Hybridplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Kombinera anslutningsmetoder smart och utnyttja respektive fördel för kopplingsskåp och fältanslutningssida med hybridplintar från Phoenix Contact.

Fördelarna

  • Fritt val av anslutningsteknik – gör det möjligt att uppfylla kraven på både på intern och extern kabeldragning, då en plint kan anslutas på flera sätt
  • Komfortabel ringkabelskoanslutning med en skruvanslutning som har fjädrande styrd skruv, är underhållsfri med integrerad skruvsäkring
  • Enkel att direkt sticka in med Push-in-flerledaranslutningen utan verktyg
  • Enkel potentialfördelning med tidsbesparande jackbara bryggor
  • Säkerhet för användaren med inbyggt beröringsskydd
  • Maximal översikt med text och märkning i stort format på varje plintställe
  • Minskade logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören

Plint för kopplingsskåpskonstruktion

Smart att kombinera med hybridplintar  

Kombinera smart med hybridplintar

Olika anslutningsmetoder krävs för kopplingsskåpets in- och utsida? För att uppfylla dina krav kan vi erbjuda en intressant och praktisk lösning med hybridplintar.

Konturlika med BT-skruv- och BTP-Push-in-plintar.