Hybridplintar

Hybridplintar

Två i en

En plint – två anslutningsmetoder. Använd fördelarna med respektive teknik.

Tillbaka till Push-in-anslutning

Kategorier

Sökning i Hybridplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Kombinera anslutningsmetoder smart och utnyttja respektive fördel för kopplingsskåp och fältanslutningssida: med hybridplintar från Phoenix Contact.

Fördelar

  • Uppfyll kraven för intern och extern anslutning på samma gång med olika anslutningstyper i samma plint
  • Fritt val av anslutningsteknik med kombinationsmöjligheter
  • Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
  • Applikationsanpassad konstruktion med genomgångs- och skyddsledarplintar
  • Enkel och säker manövrering genom tydlig märkning av kopplingstillståndet
  • Minskade logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören

Plint för apparatskåp tillverkning

Kombinera smart med hybridplintar  

Kombinera smart med hybridplintar

Olika anslutningsmetoder krävs för kopplingsskåpets in- och utsida? Hybridplintar är en intressant och praktisk lösning för att uppfylla vissa krav.

Välj helt enkelt rätt kombination
med Push-in-anslutning och skruvanslutning.

Ställverksplintar

Hybrid-ställverksplintar  

Hybrid-ställverksplintar

Ställverksplintar ger hög bekvämlighet för alla nödvändiga kontrollkopplingar i sekundärkretsarna i omvandlare. Använd även här kombinationsmöjligheter för anslutningstekniken: Push-in för kopplingsskåpsintern anslutning och universell skruvanslutning för extern omvandlaranslutning.

Tillbehör:
① Isolerad kortslutningspropp KSSI...
② Testuttag PSBJ 6-T...
③ isolerings-kopplingsbrygga SCBI 10-8,15...
④ Kortslutningspropp KSS...