Tillbaka till översikten

Kopplingsbara hybridmotorstartare

Fältbussanslutning via INTERFACE-System (IFS)

Applikationsexempel med IFS-system  

Fältbussanslutning via INTERFACE-System

Hybridmotorstartaren förbinds med PROFINET via EMPNET-GATEWAY-IFS. Anslutningen sker via en DIN-skene kontakt, där 24 V matningsspänning tillförs och enheterna styrs. Det behövs inga digitala utgångar för att styra motorstartaren. Motorerna kopplas ifrån säkert via Enable-ingångar eller med ett säkert styrsystem i enlighet med PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS har åtta digitala ingångar och fyra fria parametrerbara utgångar. Speciellt för en modulär eller decentral konstruktion kan det sparas in på I/O-kort till styrsystemet, eller även på Remote-I/Os.
Dessutom förbinder man t.ex. positionsomkopplaren direkt tillPROFINET-gatewayen.

Hybridmotorstartare för nätverksanslutning med I/O-Link

Motorstyrning med säkerhetsrelä med decentral möjlighet till mellanavsyning, trådad med IO-Link  

Motorstyrning med säkerhetsrelä med decentral möjlighet till mellanavsyning, trådad med IO-Link

Med CONTACTRON-hybridmotorstartarna kopplas och reverseras motorer snabbt och tillförlitligt. De nya varianterna som kan anslutas till varandra möjliggör genomgående kommunikation mellan fält- och styrsystemnivån, så att processdata kan överföras enkelt.

Fördelar:

  • IO-Link-gränssnitt för direkt anslutning och överföring av processdata
  • Flexibel användning i centrala kopplingsskåp och i decentrala kopplingsboxar
  • Högre driftsäkerhet genom processdatabaserade serviceintervall
  • Omkoppling med lågt slitage tack vare hybridteknik
  • Kompakt konstruktion sparar plats i applikationen

Fältbussanslutning via SmartWireDT™

Applikationsexempel med SmartWireDT™  

Fältbussanslutning via SmartWireDT™

Hybridmotorstartaren samt styrsystem och indikeringsinstrument ansluts direkt till styrsystemet med SmartWire-DT™ via en Gateway. SmartWire-DT™ reducerar trådningsinsatsen. Det ger ett översiktligt och kompakt styrskåp. PSR-säkerhetsrelän ger en säker frånkoppling.

 

SmartWire-DT™ teknologi

SmartWire-DT™-teknologi  

SmartWire-DT™-teknologi

SmartWire-DT™ fortsätter det effektiva kablagekonceptet hos CONTACTRON hybridmotorstartare. SmartWire-DT™ fixar det tidskrävande parallellkablaget av upp till 99 enheter.


Tillbaka till översikten
Mer information