Hybridmotorstartare

Smart koppling av motorer

Smart koppling av motorer

Med de kompakta hybridmotorstartarna kopplar och reverserar du motorer snabbt och tillförlitligt.

Tillbaka till Elektroniska omkopplare och motorstyrning

Kategorier

Sökning i Hybridmotorstartare

Visa alla produkter i den här kategorin

Behöver du en modern motorstyrning som är robust, tillförlitlig och har ett långt liv? CONTACTRON-hybridmotorstartare förenar upp till fyra funktioner i en enhet: fram, back, motorskydd mot överbelastning och nödstopp. Utöver standardenheterna tillhandahålles även fältbussanpassade varianter.

Fördelarna

  • Minskat platsbehov med smal design: 22,5 mm bredd
  • Enkel kabeldragning tack vare integrerad låskrets, bygling och SmartWire-DT™-anslutning
  • 10 gånger längre livslängd med skonsam koppling med CONTACTRON hybridteknologi
  • Enkel integrering av motorstyrningar till de vanligaste bussystemen via IFS-Gateway
  • Säker avstängning med integrerad säkerhetsfunktion upp till SIL 3 och PL e

CONTACTRON-produktprogrammet i översikt

Översikt produktprogram

CONTACTRON (IFS)

[1] Gateway:

För integrering i en fältbussmiljö. Den möjliggör anslutning av upp till 32 enheter. Den används för protokollomsättning och koordination av enheterna, och fungerar som datagränssnitt för överordnade styrsystem.

[2] CONTACTRON-hybridmotorstartare:

Med de kompakta CONTACTRON hybridmotorstartarna kopplar du och reverserar motorer snabbt och tillförlitligt. Olika konstruktioner möjliggör ett behovsenligt urval av enheter. Utöver speciella varianter med kortslutningsskydd tillhandahålles även anslutningsbara enheter för användning i fältbussmiljöer.

[3] CONTACTRON-motormanager:

Motormanagern detekterar alla kritiska belastningtillstånd så att motorn och anläggningsmekaniken skyddas optimalt.

[4] INTERFACE-system (IFS):

INTERFACE-systemet består av enheter som kan anslutas till varandra via DIN-skene kontakt (T-BUS). Trådningsinsatsen reduceras eftersom den traditionella parallelltrådningen bortfaller.

CONTACTRON hybridmotorstartarteknik

CHM-teknologi  

Slitagefri omkoppling med CONTACTRON hybridmotorstartarteknik

CONTACTRON hybridmotorstartar-tekniken förenar slitagefri halvledarteknik med robust reläteknik.

Den mikroprocessorstyrda kombinationen möjliggör en skonsam koppling och avlastar reläkontakterna väsentligt. Hybridmotorstartare har upp till 10 gånger längre livslängd än rent mekaniska omkopplare.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng