Hybridkontakt

Hybridkontakt från Phoenix Contact

Allt i en kontakt

Med hybridkontakterna överförs signaler, data och ström samtidigt.

Tillbaka till Cirkulära kontaktdon

Kategorier

Sökning i Hybridkontakt

Visa alla produkter i den här kategorin

Phoenix Contact erbjuder ett produktprogram med hybridkontakter för kommunikationsgränssnitt och effektstarka motoranslutningar. Så överförs data, signaler och ström i en kontakt, enkelt och platssparande.

Fördelar

  • Spara tid och plats, med kombinationen av signaler och effekt i en kontakt
  • Komplett installationskoncept - med M12-hybridkontakter och passande skåpsgenomföring
  • Flexibelt användbar med kapsling i plast, pulverlackerad och med EMC-metallbeläggning

M12-hybridkontakt

M12-hybridkontakt  

M12-hybridkontakt

Spara tid och plats: Med M12-hybrid-kontakterna ansluter du första gången data och kraft platssparande i enheten. Det görs med en kompakt och industrifördelaktig konstruktion.

  • Till 100 MBit/s
  • Ström upp till 6 A

M23-hybridkontakt

M23-hybridkontakt  

M23-hybridkontakt

Med den runda kontakten överförs data, signaler och ström i endast en kontakt - och det i den kompakta och robusta M23 konstruktionen.

  • 30 A/850 V DC resp. 630 V AC
  • Kontakter: 4x signal, 4x effekt, 4x data
    eller 4x ström, 8x signal

 

M40-hybridkontakt

M40-hybridkontakt  

M40-hybridkontakt

Hybridkontakter i byggstorleken M40 är med deras robusta konstruktion särskilt lämpliga till servodrivdon och daisy-chain-applikationer. Tack vare olika datainsatser och mekanisk kodning överförs signaler, data och ström säkert i en enda kontakt.

  • Ström upp till 70 A

  • Spänning upp till 630 V AC / 850 V DC

  • Anslutningsdiameter upp till 16 mm²

  • Kontakter: 4x signal, 4x data (utbytbara mot 4 x signal),
    4x effekt + PE

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Runda kontakter M17-M58

Service

Hybridkontakter i M23/M40

Överför data, signaler och ström i en kontakt.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng