Ethernet-hubbar

Industriella nätverk

Industriella nätverk

Den snabba och enkla lösningen för Powerlink och FL Net: Industriella hubbar

Tillbaka till Industrial Ethernet

Kategorier

Sökning i Ethernet-hubbar

Visa alla produkter i den här kategorin

Basutrustningen för säker kommunikation i automationsanläggningar: Industriella hubbar från Phoenix Contact är anpassade och motståndskraftiga Ethernet-komponenter med vilka man kan installera även stora CSMA/CD-nätverk.

Fördelarna

  • Konstruera stora ekonomiska nätverk med hubbar med upp till 16 portar
  • Variabel användning med omkopplingsbar överföringshastighet på 10 eller 100 MBit/s
  • Kaskadkoppla med standardkablar
  • Ett komplett transparent nätverk utan konfigurering
  • Snabb datahantering med korta reaktionstider

Beprövad teknik, kompakt monterad på DIN skena

Hub med Outcross-port och 10/100 Mbit/s-switch  

Hub med Outcross-port och 10/100 Mbit/s-switch

Hubbarna övertygar med hög elektromagnetisk kompatibilitet och redundant strömförsörjning. Dessutom har de:

  • Variabel överföringshastighet: Anpassa bandbredden för deltagarna med en switch på kapslingsfronten – 10 eller 100 MBit/s.
  • Enkel expansion: Anslut upp till tre hubbar med vardera 16 portar med korsade eller vanliga standardkablar med Outcross-port. Det betyder upp till 44 enheter i en domän.