Industridon

HEAVYCON-industridon

För tuffa förhållanden

Robusta industridon håller för smuts, vatten, vibrationer och hög mekanisk belastning.

Tillbaka till Industridon

Kategorier

Sökning i Industridon

Visa alla produkter i den här kategorin

Man behöver en säker kapsling med hög skyddsklass när man monterar kontakter under speciellt tuffa och aggressiva förhållanden. Med de kombinerbara, robusta HEAVYCON-industridonen från våra tre serier får du alltid rätt jackbar anslutning för dina krav.

Fördelarna

  • Omfattande produktprogram: Flexibla kapslingslåsningstyper för olika applikationer
  • Hög säkerhet, extremt motståndskraftiga material och hög skyddsklass
  • Skydd mot elektromagnetiska störningar: metallkapslingar är EMC-förberedda tack vare ledande ytor och tätningar

HEAVYCON STANDARD-kapslingar med bygellåsning

HEAVYCON STANDARD-industridon  

HEAVYCON STANDARD-industridon

HEAVYCON STANDARD-kåpor är ett brett sortiment robusta metallkapslingar med olika kabelutgångsriktningar och låsningar. Kombinera industridonen efter behov med kåpöverdel, underdel eller skarvanslutning.

  • Hög korrosionsbeständighet: donen uppfyller skyddsklasserna IP66/IP67/IP69K
  • Flexibel längs- eller tvärbygellåsning

 

HEAVYCON EVO-industridon med bygellås

HEAVYCON EVO-industridon  

HEAVYCON EVO-industridon

Industridonen HEAVYCON EVO är de innovativa och ekonomiska lösningarna för många applikationer, som behöver robusta plug-and-play-lösningar. Genom den nya vridbara kabelgenomföringen med bajonettlåsning sänker du din lagerhållning med 70 %.

  • Lägre lagerkostnader genom färre olika komponenter genom att kåpan ersätter åtta konventionella kåpöverdelar
  • Säker och tillförlitlig: donet är stöttålig upp till IK09 och uppfyller skyddsklasserna IP66 (plast) samt IP66/IP67/IP69K (metall)
  • Enkla att hantera: bestäm kabelutgångsriktningen direkt på monteringsplatsen
  • Välj komponenter fritt: Kombinera HEAVYCON EVO med alla standardiserade aluminiumkapslingar på marknaden

 

HEAVYCON ADVANCE-kapsling med skruvlås

HEAVYCON ADVANCE-industridon  

HEAVYCON ADVANCE-industridon

Varje centimeter är viktig vid kabeldragning inom industrin. Dessutom kontakterna komma till användning i aggressiv omgivning. HEAVYCON ADVANCE-kontakten är lösningen för dessa tuffa miljöer.

  • Spara plats och pengar: Installationsflänsar används istället för infällda kapslingar
  • För de tuffaste krav: Säker och tillförlitlig: kapslingen uppfyller skyddsklasserna IP66/IP68 (plast) samt IP66/IP68/IP69K (metall)

 

HEAVYCON D7-industridon med bygellås

D7-industridon för kompakt strömöverföring  

D7-industridon för kompakt strömöverföring

HEAVYCON D7-donet och kontaktinsatser möjliggör strömöverföring i kompakt konstruktion.

  • Lätt metallkapsling av korrosionsbeständig aluminiumpressgjutning.
  • Sparpotential genom plastkapsling med pågjuten kabelförskruvning
  • För hårda krav: anslutningen uppfyller skyddsklasserna IP66/IP67
  • Flexibel montering: fäst monteringskapslingen med två eller fyra skruvar
     

HEAVYCON HPR-kapsling för järnvägsapplikationer

Kapsling för järnvägsapplikationer  

HPR-kapsling för järnvägsapplikationer

HEAVYCON HPR är specificerad för användning i transport- och trafikteknik. Kåpan, över- och underdelarna uppfyller etablerade standarder för signal- och strömkretsar i rälsfordon.

  • Skyddsklasser IP68/IP69K
  • Omfattande skydd vid elektromagnetiska störningsområden
  • Storlek B6 till B24 resp. D7
  • Robusta skruvlås
  • Vibrations- och stöttålig enligt IEC 61373 / EN 50155

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Robusta kontakter

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng