Mycket kompakta säkerhetsreläer

Mycket kompakt säkerhetsrelä från 6 mm

Säkerhet från 6 mm

Ny syn på storlek: De mycket kompakta säkerhetsreläerna ger full effekt med minimal installationsbredd.

Tillbaka till Säkerhetsreläer

Kategorier

Sökning i Mycket kompakta säkerhetsreläer

Visa alla produkter i den här kategorin

PSRmini är det smalaste säkerhetsreläet på marknaden. Med bredder på endast 6 och 12 mm får du beprövad säkerhet med tvångsstyrda kontakter. Den behovsanpassade konstruktionen från en frisläppningsväg sörjer för högre flexibilitet i din applikation – utan begränsning av prestandan.

Fördelar

  • Upp till 70 % platsbesparing utan prestandabegränsningar tack vare ny, egenutvecklad reläteknik
  • Högsta säkerhet och tillgänglighet med tvångsstyrda kontakter
  • Kostnadsoptimering vid konstruktion av applikationer från en frisläppningsväg
  • Brett användningsområde tack vare en omfattande produktportfölj och kompatibilitet med vitt skilda signalgivare
  • Godkännanden för alla globala marknader

Modulära lösningar för maskinbyggnation

PSRmini kopplingsskåpsapplikation  

Säkerhetsfunktioner med optimala platsvillkor

Som maskinkonstruktör känner du till marknadens dynamik och krav. Säkerhetstekniken spelar i detta fall en allt större roll. Standarder och direktiv bidrar i allt högre utsträckning.

Med PSRmini ger vi dig möjlighet att skapa nya säkerhetskoncept med många fördelar:

  • Optimerat platsbehov i kopplingsskåpet
  • Hög tillgänglighet och kompatibilitet hos anläggningens komponenter
  • Omfattande godkännanden för globala marknader

Ny reläteknik från Phoenix Contact

Reläteknik från Phoenix Contact  

Innovativ reläteknik från Phoenix Contact: maximal säkerhet och höga kopplingslaster upp till 6 A

Hjärtat i det nya säkerhetsreläet är vårt egenutvecklade grundrelä med tvångsstyrda kontakter. Den innovativa relätekniken från Phoenix Contact ger maximal säkerhet och flera fördelaktiga tekniska detaljer:

  • Höga kopplingseffekter upp till 6 A
  • Högsta tillgänglighet tack vare dubbel diagnoskontakt

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Reläteknik från PHOENIX CONTACT

Extrem kapacitet och minimal bredd.

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng