Mycket kompakt säkert mellanrelä

Mycket kompakta säkra kopplingsreläer PSRmini

Ny standard för processindustrin

Mycket kompakta, säkra kopplingsreläer för galvanisk isolation och effektanpassning.

Tillbaka till Säkra mellanreläer

Kategorier

Sökning i Mycket kompakt säkert mellanrelä

Visa alla produkter i den här kategorin

PSRmini är det smalaste kopplingsreläet på marknaden. Förstärk digitala signaler och skydda ditt system med galvanisk isolation. De tvångsstyrda kontakterna medger enkel och snabb diagnos. Det borgar för korta stillestånd vid planerat underhåll.

Fördelarna

  • Upp till 70 % mindre plats utan prestandabegränsningar tack vare ny, egenutvecklad reläteknik
  • Enkel och snabb funktionskontroll med tvångsstyrda kontakter
  • Installation upp till Ex-zon 2 tack vare omfattande godkännanden
  • Snabb och felfri idrifttagning med hjälp av systemkablar

PSRmini för processindustrin – varje signal tillgänglig med säkerhet

PSRmini styrskåpsapplikation med Termination Carrier  

I kombination med PSRmini tillhandahåller Termination Carrier en unik packningstäthet i kopplingsskåpet

Som specialist i processindustrin värdesätter du integritet och tillförlitlighet hos system och komponenter mycket högt. 

Därför presenterar vi våra mycket kompakta, säkra kopplingsreläer för galvanisk isolation och effektanpassning:

SIL-certifierade kopplingsmoduler som anpassats till relevanta processtyrsystem och de särskilda kraven i din bransch – för applikationer inom nödavstängning, brand och gaser.

Ny reläteknik från Phoenix Contact

Reläteknik från Phoenix Contact  

Innovativ reläteknik från Phoenix Contact: maximal säkerhet och höga kopplingslaster upp till 6 A

Hjärtat i det nya säkra kopplingsreläet är vårt egenutvecklade grundrelä med tvångsstyrda kontakter. Den innovativa relätekniken från Phoenix Contact ger maximal säkerhet och flera fördelaktiga tekniska detaljer:

  • Höga kopplingseffekter upp till 6 A
  • Högsta tillgänglighet tack vare dubbel diagnoskontakt
  • Installation även i Ex-zoner

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Reläteknik från PHOENIX CONTACT

Extrem kapacitet och minimal bredd.

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng