Mycket kompakta relämoduler

Smal och effektiv

Smal och effektiv

Universellt användbara reläbyggserier erbjuder många applikationsmöjligheter.

Tillbaka till Elektromekaniska och solid-state-relämoduler

Kategorier

  • Produktlista socklar
    Socklar

    Reläsockel med skruvanslutning eller även fjäderkraftanslutning för miniatyreffektreläer.

  • Produktlista tillbehör
    Tillbehör

    Tillbehöret omfattar allt från reläbyglar och markeringsskyltar till bryggor i flera färger.

Sökning i Mycket kompakta relämoduler

Visa alla produkter i den här kategorin

Reläsystemet PLC-INTERFACE är det effektiva gränssnittet mellan styrsystem och anläggningsperiferi. PLC-INTERFACE innebär ett omfattande program med mycket kompakta jackbara reläer och halvledarreläer. Dessutom finns omfattande tillbehör och systemkablage.

Fördelar

  • Enkel anslutningsteknik efter behov: skruv-, dragfjäder- eller Push-in-anslutning
  • Tidssparande potentialfördelning med jackbara bryggor
  • 6,2 mm smal med jackbart relä och solid-state-relä
  • PLC-reläsystem plus systemkablage för snabb jackbar anslutning mellan styrsystem och relä

Universella och kostnadseffektiva gränssnitt

Elektromekaniska relämoduler från Phoenix Contact  

Kopplingsdon mellan styrsystem och ställdon samt givare

Elektromekaniska reläer är kopplingsdon mellan styrsystem och aktorer resp. givare. Använd reläer som universella kostnadseffektiva gränssnitt.

Man kan använda elektromekaniska relämoduler av samma konstruktion både för AC- och för DC-kopplingsspänning.

Följande applikationer är möjliga:

  • Galvanisk isolation
  • Anpassad spänning av ofta olika spänningsnivåer
  • Effektförstärkning
  • Multiplicerade signaler för relämoduler med flera kontakter (t.ex. för signalsvar)

Relämoduler används inom ett brett område för spänning och ström. Det är möjligt att överbelasta modulerna kortfristigt.

Högkvalitativa gränssnitt

Solid-state-relä från Phoenix Contact  

Solid-state-relä för industriella applikationer

Solid-state-relän kopplar om förslitningsfria signaler från några få mA till 10 A i industriella applikationer. De fungerar som högkvalitativa, långlivade gränssnitt mellan styrsystemet såsom givare och ställdon.

Välj mellan olika teknologier för Solid-state-relän: AC- eller DC-kopplingslaster.

Följande applikationer är möjliga:

  • Galvanisk isolation
  • Anpassad spänning av ofta olika spänningsnivåer
  • Effektförstärkning

Relämodulerna finns i alla vanliga styr- och lastspänningar upp till 250 V AC. Dessutom: integrerade säkringar säkerställer en säker drift vid transienter.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektromekaniska och optokopplarmoduler

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng