Tillbaka till översikten

Koppling av låga effekter

Användning

Nivåmätare  

Givare registrerar fyllnadsnivån

Låga effekter måste framförallt bearbetas i sådana applikationer, där signaler vid styringångar skall vidarekopplas. Till exempel kan en närhets- eller eller nivågivare användas som signalgivare i automatiska processer.

Problemställning
Vid upptagningen av givarsignaler för överlämning till styrsystemet kopplas låga belastningar. Kopplingsströmmen i utgångskretsen uppgår då till några få milliampere.

Genom den omgivande atmosfären bildas oxid- eller sulfidskikt på kontakterna. Sådana skikt ger ett ökat kontaktmotstånd. Vid ökade kopplingsströmmar förstörs skikten av gnistbildningen, så att en tillförlitlig omkoppling alltid är möjlig. Vid låga belastningar är kopplingsströmmen inte tillräcklig för att alstra en gnista. Efter en kort tid går det inte längre att koppla om tillförlitligt.

Lösning

Applikationsgrafik: Signalupptagning och vidarekoppling till styrsystemet  

Signalupptagning och vidarekoppling till styrsystemet

För dessa användningsområden används relän med förgyllda kontakter. Guld är ett oreaktivt ämne. Det bildas till exempel ingen förbindelse med luftens svavelpartiklar, varför det inte bildas något sulfidskikt. Därf'ör uppnås alltid ett konstant lägre kontaktmotstånd med förgyllda kontakter. På grund av dessa egenskaper kan låga belastningar kopplas tillförlitligt.
 
Fördelarna

  • Tillförlitliga kopplingsförlopp genom förgyllda reläkontakter
  • Enkel anslutningsteknik efter behov: Skruv-, fjäderkraft- eller push-in-anslutning
  • Tidssparande potentialfördelning med jackbara bryggor

Produkt
Phoenix Contact erbjuder relämoduler med förgyllda kontakter. Dessa kännetecknas genom tillsatsämnet AU i artikelbeteckningen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektromekaniska och optokopplarmoduler

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng