Tillbaka till översikten

Vattenrörelse i en kemisk fabrik

Användning

Kemisk fabrik  

Relän som gränssnitt för anläggningens olika processer

I kemiska fabriker behövs vatten i alla tillverkningsprocesser. Det används till exempel för att driva turbiner eller som uppvärmningsmedium. Vattnets rörelse styrs genom 24 Volts likspänningsmagnetventiler.

Magnetventilen styrs med en PLC, samtidigt som det behövs en återkoppling via ventilstatusen. Utmaningen ligger i det begränsade utrymmet.

Lösning

Applikationsgrafik: Två relän kopplar om fyra magnetventiler  

Två relän kopplar om fyra magnetventiler

Phoenix Contact förfogar över ett urval av kompakta relämoduler för platskänsliga applikationer. Modulen PLC-2R… erbjuder två oberoende styrbara reläer i en endast 6,2 mm smal kapsling. På så sätt kan olika funktioner realiseras extra platsbesparande.

Genom användning av två integrerade relän drar användaren nytta av en dubbelt så hög kanaltäthet. På utgångssidan har de båda reläerna separat plus- och minuspotential.

Fördelarna

  • Extra platsbesparande genom 6,2 mm smal byggbredd
  • Fördubblad kanaldensitet genom två integrerade relän
  • Tidssparande potentialfördelning med jackbara bryggor
  • Enkel anslutningsteknik efter behov: Skruv-, dragfjäder- eller push-in-anslutning

 

Produkter

BeteckningArtikelnummer
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
BeteckningArtikelnummer
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektromekaniska och optokopplarmoduler

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng