Tillbaka till översikten

Spårbunden trafik

Användning

Plattform  

Tillförlitliga relän speciellt för järnvägsapplikationer

Inom området järnvägstillämpningar gäller standarden DIN EN 50155. Enligt denna gäller speciella krav för reläer, särskilt avseende:

  • Driftsspänning
    Driftsspänningen måste ligga mellan 70 % och 125 % av märkspänningen för att vara lämplig för järnvägsapplikationer. Standardmässigt uppgår området till 80 till 110 procent av märkspänningen.
  • Omgivningstemperatur
    Relän i järnvägsapplikationer utsätts ofta för extrema temperaturer mellan -40° C till +70° C. Orsaken till detta är att kopplingsskåpen delvis sitter i en ej temperaturisolerad stålkapsling under passagerarkabinen.

Lösning

Kopplingsrelä för järnvägsapplikationer  

Kopplingsrelä med hög chock- och vibrationshållfassthet

Kopplingsreläerna PLC…RW uppfyller dessa särskilda krav. Tack vare fjäderkraftanslutningen erbjuder de dessutom en hög stöt- och vibrationshållfasthet.
 
Fördelarna

  • Hög chock- och vibrationsfasthet enligt DIN EN 50155 genom dragfjäder- eller push-in-anslutningsteknik
  • Optimal drift av reläet genom omfattande elektronik
  • Tidssparande potentialfördelning med jackbara bryggor

Produkt
Phoenix Contact erbjuder för dessa applikationer moduler i serien PLC-…/RW.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektromekaniska och optokopplarmoduler

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng