Tillbaka till översikten

Översikt över fördelarna med mycket kompakta isolationsförstärkare med jackbar anslutningsteknik

Nu är det din tur

Moduler sett från sidan i kopplingsskåpet  

Alla anslutnings- och manövreringselement är tillgängliga från framsidan

Tack vare den framåtriktade konstruktionen är alla anslutningspunkter alltid direkt synliga och lättillgängliga. Det spar inte bara tid, utan även plats över och under enheterna.

Även i de mest trånga utrymmena kan du föra in kablarna i valfri ordning, oavsett om du börjar kabeldragningen med ingångs- utgångs- eller matningsledningar.

Du kan välja: kabeldragning med skruvanslutning eller snabbt och utan verktyg med push-in-teknik

Tillbaka till ovan

Enkel installation och idrifttagning

Instickbara anslutningsklämmor, isolatorfunktion, strömsignalmätning och DIN-skenekontakt

Det här är vad som gör installation och idrifttagning så enkelt för dig:

1. Enkel installation

FASTCON Pro-anslutningsklämmorna kan kopplas ur och in oberoende av varandra, även vid sammankoppling av enheter. Den robusta direktinkopplingen garanterar att du får en kvarstående hög kontaktkvalitet även efter frekvent användning.

2. Enkel idrifttagning och service

Bryt signal- och strömkretsar vid service och idrifttagning i en handvändning med isolatorfunktionen genom att sätta FASTCON Pro-anslutningsplintar i avskiljningsposition. Din anslutning blir på så vis
bestående.

3. Mäta strömsignaler i löpande drift

Mät strömsignalen i löpande drift och integrera din amperemeter i signalkretsen utan att denna måste isoleras. Med bara en mätning uppfattar du hela strömslingan från givare till styrsystem.

4. Snabb energiöverbryggning och gruppfelmeddelanden

Enkel energibryggning med DIN-skenekontakt förenklar anslutningen,
en systemutökning eller ett modulutbyte i löpande drift. Dra dessutom nytta av samlingsfelmeddelanden vid flerkanaliga användningar.

Tillbaka till ovan

Servicevänlig

DIP-omkopplare-, programvaru- och smartphonekonfiguration  

Märkning och statusindikering som underlättar service

Väl tilltagna textytor tillåter dig att trots den kompakta konstruktionen märka slingor helt med standardmärkningsmaterial. Alla status- och felmeddelanden är väl synliga och ger dig en snabb överblick på plats.

Tillbaka till ovan

Många möjligheter till parametrisering

För optimal anpassning till din tillämpning är det möjligt att konfigurera flera enhetstyper för MINI Analog Pro-isolationsförstärkare.

Välj mellan olika konfigurationssätt:

Tillbaka till ovan
Detaljvy MINI Analog Pro-modul med DIP-omkopplare  

DIP-omkopplare för enkel standardkonfiguration

Enkla standardkonfigurationer utan ytterligare avstämning

Standardfunktionerna ställer du enkelt och utan programvara in på DIP-omkopplare. Den kalibrerade mätområdesomkopplingen garanterar en konstant noggrannhet utan ytterligare avstämning.

Standalone-programvara skärmklipp  

Standalone-programvara för utökad konfiguration, övervakning och diagnostik med PC

Utökad konfiguration och övervakning med PC

För utökad funktionalitet och övervakning kan du bekvämt konfigurera de multifunktionella modulerna via en PC med en av de gratis nedladdningsbara programvarulösningarna:

  • Fristående programvara ANALOG-CONF
  • FDT/DTM-programvarupaket
  • Fristående DTM:er för att använda din befintliga FDT-ramapplikation
Trådlös kommunikation via NFC  

Kommunicera med NFC oberoende av plats

Information och konfiguration oberoende av plats

Alla MINI Analog Pro-moduler har ett NFC-gränssnitt för trådlös konfiguration med din Android-smartphone. Helt utan tillbehör drar du nytta av många funktioner i MINI Analog Pro-appen och konfigurerar exempelvis modulen direkt på plats vid service.

Användare med läsplatta och MINI Analog Pro för kopplingsskåp  

Konfigurera smart och övervaka med MINI Analog Pro-appen

Konfigurera smart och övervaka med MINI Analog Pro-appen

Ladda ner MINI Analog Pro-gratisappen till din Smartphone eller läsplatta. Beroende av mobilterminal och produkttyp erbjuder applikationen olika funktioner:

  • Hämtning av modulinformation
  • Hämtning av en inställningshjälp för DIP-omkopplare
  • Konfiguration av multifunktionella moduler
    - via NFC med din Android-enhet, helt utan ytterligare tillbehör
    - via Bluetooth med din Android- eller iOS-enhet och Bluetooth-adaptern
  • Övervakning av processdata för multifunktionella moduler
    - via Bluetooth med din Android- eller iOS-enhet och Bluetooth-adaptern

Högsta signalkvalitet genom den modernaste omkopplingstekniken

MINI Analog Pro PCB  

MINI Analog Pro är utrustad med den modernaste omkopplingstekniken

Maximal galvanisk isolation

Den modernaste överföringstekniken och säker galvanisk
isolering mellan ingång, utgång och matning
med 3 kV testspänning: MINI Analog Pro ger dig en
unik isolationskvalitet i 6 mm-klassen.

Flexibel matning

Det utvidgade matningsspänningsområdet
från 9,6…30 V DC garanterar en hög tillförlitlighet
och ger en stor användningsflexibilitet, till exempel
för 12 V-applikationer.

Hög kontaktkvalitet

Anslutningsklämmorna kopplas med en robust
direktanslutning. Det finns inga metallstift som
kan skadas.

Tillbaka till ovan

Värme, kyla? Inget problem för MINI Analog Pro

MINI Analog Pro köldtest  

MINI Analog Pro-isolationsförstärkare är säkra och tillförlitliga även vid -40 °C

Det stora drifttemperaturomådet från -40 … +70 °C gör det möjligt för dig att använda utrustningen även under extrema förhållanden.

Tillbaka till ovan

Kvalitet från en tillverkare - Made in Germany

MINI Analog Pro produktionslinje  

Moderna tillverkningsprocesser garanterar hög kvalitet och korta leveranstider

Det är bara om man fokuserar även på de minsta detaljerna, som man kan vara säker på att kvaliteten är den högsta. Därför utvecklar och tillverkar vi allt för MINI Analog Pro själva. I vår egen plast- metall- och SMD-tillverkning producerar vi högkvalitativa isolationsförstärkare "Made in Germany".

Ytterligare fördelar för dig: korta leveranstider, även vid stora styckantal.

Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Isolationsförstärkare och omvandlare

Service

MINI Analog Pro isolationsförstärkare

Konfiguration med DIP-omkopplare


MINI Analog Pro isolationsförstärkare

Konfiguration med pc-programvara


MINI Analog Pro isolationsförstärkare

Konfiguration med smartphone-app

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng