Tillbaka till översikten

Energiöverbryggning och gruppfelmeddelanden med DIN-skenekontakten

Matning flexibelt och enkelt

Matning via DIN-skenekontakten  

DIN-skenekontakten erbjuder flexibel matning och diagnostik

MINI Analog Pro-isolationsförstärkaren ger dig en flexibel systemlösning för matning till enheter. Dessutom överbryggs matningsspänningen med den modulära DIN-skenekontakten. Det förenklar kabeldragning, systemutbyggnad eller modulbyte även i löpande drift.

DIN-skenekontakten ger dig tre möjligheter för matning till enheter:

1. Direkt DC-matning via en valfri MINI Analog Pro-modul:

  • För upp till 16 MINI Analog Pro-moduler
  • Inga ytterligare tillbehör utöver DIN-skenekontakten behövs

2. Via en likformig matningsmodul:

  • För upp till 115 MINI Analog Pro-moduler
  • Möjliggör även redundant matning och matningsövervakning

3. Via systemströmförsörjningen med universell matningsspänning 85...264 V AC:

  • Om ingen DC-matning finns tillgänglig
  • För upp till 60 MINI Analog Pro-moduler

 

Bekvämt gruppfelmeddelande med Fault Monitoring

Gruppfelmeddelande med Fault Monitoring  

Mäta strömsignaler i löpande drift

Felövervakningen är en modulär lösning för bekväm felutvärdering i flerkanaliga applikationer.

Beroende på modultyp kan följande fel signaleras genom gruppfelmeddelande:

  • Överskridande av mätområdet
  • Underskridande av mätområdet
  • Kabelbrott
  • Jordning
  • Modulfel

Dessutom är det möjligt att identifiera och indikera avbrott av matningsspänningen på matningsmodulen. Modulariteten utmärker sig genom att felutvärderingen är fritt inställbar både på deltagarsidan och på utvärderingsmodulen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Isolationsförstärkare och omvandlare

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng