Kraftkabelplintar

Kraftkabelplintar

Förenklad starkströmsinstallation

Du ansluter enkelt, säkert och snabbt stora areor upp till 150 mm²

Tillbaka till Push-in-anslutning

Kategorier

Sökning i Kraftkabelplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

PTPOWER fjäderplintar för starkström med Power-Turn anslutningsteknik erbjuder den hittills snabbaste och mest användarvänliga anslutningsmöjligheten för stora ledare. Anslut ledare på upp till 150 mm² och 1500 V IEC / 1000 V UL genom att enkelt vrida på spaken.

Fördelar

  • Enkel anslutning genom Power-Turn-teknik
  • Enkelt spänningsuttag med optimalt isnäppbara plintar
  • Enkel potentialfördelning med kontaktbrygga eller infälld brygga
  • Konsistenta märknings- och testmöjligheter
  • Flexibel montering med DIN-skena eller direktmontering
  • Reducerade monterings- och logistikkostnader med förmonterade plintdelar
  • Minskade logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-systemtillbehören

Power-Turn-anslutningsteknik

Power-Turn-anslutningsteknik  

Power-Turn-anslutningsteknik

Med den patenterade Power-Turn-dragfjäderanslutningstekniken kan stora kabelflätor anslutas med en standardskruvmejsel och en enda spakrörelse.
Upp till tre dragfjädrar av högklassigt fjäderstål i kombination med den prismatiska förbindningsstyckesbotten ger långsiktigt stabil, vibrationssäker kabelanslutning.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Kraftkabelplintar PTPOWER

För kabeldragning av stora ledare.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng