Handverktyg

Robust och ergonomisk

Robust och ergonomisk

Säkert och bekvämt arbete med kvalitativa handverktyg.

Tillbaka till Verktyg

Kategorier

  • Avisoleringsverktyg
    Avisoleringsverktyg

    Det omfattande produktprogrammet erbjuder avisoleringsverktyg för ledningar med olika isoleringstyp och tvärsnitt.

  • Crimpverktyg
    Crimpverktyg

    Mekaniskt crimpverktyg för professionella resultat vid crimpning av olika kontakttyper.

  • Elektronikverktyg
    Elektronikverktyg

    Hållbara kvalitetsverktyg för precisionsarbeten inom elektronik och elmontage.

  • Kapverktyg
    Kapverktyg

    CUTFOX-kapverktyg kännetecknas av hög hållbarhet, optimal utväxling och ergonomiska handtag.

  • Mobil avisolerings- och crimpautomat
    Mobil avisolerings- och crimpautomat

    Förbereda ledare är riktigt kul – avisolera och crimpa på mindre än 2 sekunder.

  • Nitverktyg
    Nitverktyg

    Nitverktygen lämpar sig särskilt bra för snabb och säker fogning inom elektroteknik.

  • Produktlista tillbehör
    Tillbehör för handverktyg, t.ex. reservknivar för avisoleringsverktyg eller reservfjädrar för presstänger.

    Tillbehör för handverktyg, t.ex. reservknivar för avisoleringsverktyg eller reservfjädrar för presstänger.

Sökning i Handverktyg

Visa alla produkter i den här kategorin

Kapa, avisolera, crimpa, skruva och mäta – Phoenix Contact har ett perfekt handverktyg för alla tillämpningar i elektrotekniken. Lär känna de högkvalitativa bearbetnings- och mätverktygen i vårt produktprogram TOOL fox.

Fördelarna

  • Kvalitetskomponenter och råmaterial med lång livslängd
  • Enkel och bekväm hantering med ergonomiska handtag
  • Allt från samma leverantör tack vare ett omfattande produktprogram

Individuell verktygsmärkning

TOOL fox   

TOOL fox med märkning

Nu kan avisolerings- och crimpverktyg förses med en varaktig lasergravyr. På så sätt blir ett verktyg personligt och individanpassat, det blir ditt egna.

  • Varaktig lasermärkning med god läsbarhet
  • Person- eller verksamhetsrelaterad märkning
  • Undvik förväxling eller stöld

Alla märkbara verktyg hittas online hos Phoenix Contact. De bär bokstavsföljden "CUS" i märkningen. Inmatningen av märkdata görs direkt vid artikeln och är en del av beställnings- resp. förfrågningsprocessen.

Indivuella verktygsset

TOOL-CARRIER  

Verktygsset

Sammanställ dina verktygsset CUS enligt dina individuella krav:

  • Sex olika väskor, anpassade till typiska användningsmöjligheter, står till förfogande
  • Välj enkelt den önskade väskan i produktlistan och tilldela verktygen under läsaren "Konfiguration"