HMIs och industridatorer för marina applikationer

HMIs och industridatorer för marina applikationer

Säker till havs

Speciellt anpassad till kraven på ett fartyg – stötsäker, stänkvattenskyddad och dimbar.

Tillbaka till HMI-paneler och industridatorer

Kategorier

Sökning i HMIs och industridatorer för marina applikationer

Visa alla produkter i den här kategorin

Phoenix Contact erbjuder robusta och konfigurerbara enheter för manövering och indikering för tillförlitlig användning ombord på fartyg. HMIerna och industridatorerna för marina applikationer är speciellt testade och godkända för fartygsbyggnation.

Fördelarna

  • Testad kvalitet: Certifierad enligt GL, LR, BV, DNV, ABS och EN 60945
  • Idealisk för användning på bryggan – dimbar till 100 %
  • Minska kostnaderna för akustisk varningsutrustning med integrerad summer (85 dB)
  • Flexibel kommunikation med olika drivrutiner och gränssnitt, även med externa system
  • Kan avläsas även i direkt solljus tack vare GFG-Touch-teknik med antireflexbehandling

Kraven på sjöfarten

Fartygscertifieringens logotyper  

Certifierad för marina applikationer

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Loyd (GL) och Lloyd´s Register (LR) är världens viktigaste fartygscertifierare. Dina fartygscertifikat bekräftar, att fartygsägaren har gjort allt för att skydda människor och miljö mot sjöfartens faror. Dessutom uppfyller våra maritina HMIer och industridatorer standarden DIN EN 60945 för naviations- och trådlösa kommunikationsenheter och trådlösa kommunikationssystem för skeppsfart.

Kompasskyddsavstånd

Marina HMIs och industridatorer från Phoenix Contact som är testade av Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. De har intyg om mätning av skyddsavstånd från magnetregel- och magnetstyrkompasser enligt ISO R 694 och DIN EN 60945 punkt 11.2.

Maritimt HMI  

Försedda med funktioner för sjöfart

Svarta frontplattor, dimbarhet och akustisk varningssignal

Enhetens användaryta behöver kunna användas vid hög solinstrålning. Frontplattan av svart eloxerad aluminium absorberar infallande ljus och förhindrar reflexioner.

Enheterna kan dimmas upp till 100 % vid den svarta fronten via direktknappar för en bländfri drift. Perceptionen förbättras av detta, speciellt om man färdas på natten.

I kritiska situationer signaleras larm ofta med signalhorn. Därför har våra marina enheter en integrerad akustisk varningssignal.

Potentialfri utgång  

Anslutningsmöjlighet för externt ställdon

Potentialfri utgång

Det finns fler anslutningsmöjligheter via den potentialfria utgången. t. ex. för en extern signalgivare. På så sätt kan periferin anslutas direkt, utan att behöva använda styrsystem, I/O-moduler och relän mellan kontrollen och signalgivaren. Sänkta kostnader och minskat kabeldragningsarbete.