Tillbaka till översikten

Flexibel och kostnadseffektiv visualisering med webbteknik

IT erbjuder många praktiska möjligheter inom automationen. Webbteknik är speciellt intressant för hantering och övervakning av anläggningar. Den binära informationen från maskinen anpassas till människans uppfattningsförmåga. Det betyder att webbteknik är perfekt anpassad för interaktion mellan människa och maskin.  

Många fördelar med flexibel hantering och övervakning

HMI:er  

Flexibel visualisering med webbteknologi

Webbteknologi är kostnadseffektiv och har hög användningsgrad. Teknologin är dessutom oberoende av plattformar vilket betyder att HMI-utrustning kan användas, oberoende av styrsystemets typ.

HMI-utrustning från Phoenix Contact använder webbteknologi för att hämta processdata från styrsystemet. Användaren sparar visualiseringssidorna i styrsystemet.

Enda förutsättningen för visualisering med webbteknologi är en ethernet-kompatibel klient/server-struktur. Det betyder en webbserver i styrsystemet och en webbläsare i HMI-utrustningen. Även en vanlig smartphone eller Tablet-PC kan användas för visualiseringen.

Webbläsaren som är gratis för alla plattformar används samtidigt som visualiseringsprogram. Det betyder: Inga licenskostnader.

Webbvisualisering på en bärbar dator  

Webbaserad visualisering med en vanlig webbläsare

Låt dig övertygas av fördelarna med webbaserad visualisering:

  • Obereonde av maskinvara och operativsystem
  • Enkel hantering och integrering i systemet
  • Låg utbildnings- och utvecklingskostnad
  • Lämplig för konfiguration av fältkomponenter eller processvisualisering till centrala eller mobila hanteringskoncept
  • Inga kostnader för löpande licenser
  • Låg investeringskostnad och lågt energibehov
  • Hantera och övervaka på ett extremt flexibelt sätt, oberoende av arbetsplats och tid