Tillbaka till översikten

Kompetenser och utformningsmöjligheter

Våra HMI:er och industridatorer är lika unika som dina krav. Du kan anpassa design och funktion efter dina behov. De branschövergripande lösningarna ger dig ett omfattande effektspektrum, även vid extrema användningsförhållanden. Tack vare vår genomgående värdekedja, hög flexibilitet och möjlighet till modulär produktutveckling hittar vi rätt produkt tillsammans med dig.

Våra kompetenser

Förutsättningen för att utveckla individuella HMI-lösningar ligger i våra kärnkompetenser. De har vuxit fram över många år och täcker hela värdekedjan.

  • Manövreringsenheter i olika storlekar och effektklasser
  • Användning av olika material och touch-tekniker
  • Branschspecifika certifieringar och godkännanden
  • Många anslutningsmöjligheter till styrsystem
  • Projektering av HMI-applikationer
  • Anpassning till kundspecifika designkrav
  • Genomförande av individuella krav i hårdvara och programvara
Grafik: mervärde genom ökad kompetens och individualisering  

Våra experters kompetens är grunden för individuella HMI-lösningar

Utformningsmöjligheterna är lika många som dina applikationer.

Hittar du inte en HMI som passar din applikation? Prata med oss. Phoenix Contact utvecklar tillsammans med dig en lösning baserat på dina krav. Våra tjänster sträcker sig från genomförande av små designförändringar ända till fullständig anpassning av produkterna för att uppfylla extrema krav.

Touch/display
  • Kemiskt resistenta ytor

  • Höjd användningssäkerhet genom tydlig taktil feedback från tangenterna

  • Enkel att använda med arbetshandskar

  • Mycket slitstarka ytor

  • Höga krav mot vandalisering

Mekanik
  • Särskilda hygienkrav genom att undvika smutskanter
  • Fronter av särskilda material, t.ex. rostfritt stål
  • Höga skyddsklasser, t.ex. IP67 och högre
  • Extremt robust kapslingsutförande helt i metall
  • Montering från baksidan
  • Montering i specialkapsling och arbetsstation
  • Montering på svängarmar
  • Ytterligare manövreringsenheter
Programvara
  • Softkeys för dimning av bakgrundsbelysningen
  • Programvarulösningar med Soft-PLC och visualisering av olika leverantörer
Komponentövergripande
  • Extern indikering och potentialfri kontakt
  • Optimal elektromagnetisk kompatibilitet
  • Tål stötar och starka vibrationer
  • Extrema temperaturkrav
  • Fler funktioner som integrerad värme
  • Lösningar för explosionsfarliga områden (ATEX 2/22)
  • Individuella certifieringar och godkännanden