HMI:er

Flexibla hanteringskoncept

Flexibla hanteringskoncept

Manövrering eller övervakning – här hittar du rätt HMI-enhet som gränssnitt i din anläggning.

Tillbaka till HMI-paneler och industridatorer

Kategorier

Sökning i HMI:er

Visa alla produkter i den här kategorin

Anpassa visualiseringen optimalt till maskinen eller anläggningen. Ekonomisk automation betyder även effektiv styrning och övervakning. Direkt på plats eller i kontrollrummet, speciellt effektiv och flera funktioner, egenskaperna för HMI-panelerna från Phoenix Contact bestämmer du själv.

Fördelarna

  • Behovsanpassad användning av mjukvaran genom möjlighet till utökade funktioner
  • Enkelt skalbar tack vare identisk programvaruversion för alla varianter och effektklasser
  • Användarvänlig genom förkonfigurerad hårdvara och förinstallerad programvara
  • Flexibel anslutning av styrsystem tack vare förinstallerad drivrutin
  • Effektiv användning på flera platser genom server-klient-arkitektur och webbanslutning
  • Robust och långlivad med aluminiumfront
  • Bred tjänsteportfölj för skräddarsydda lösningar

Tre steg till den optimala HMI-lösningen

Oavsett om det är i det centrala kontrollrummet, i produktionsområdet eller direkt på maskinen: effektiv automation kräver rätt visualisering. Kraven som ställs på visualiseringen avgör vilken HMI-enhet som passar. Du hittar den optimala lösningen genom att följa dessa tre steg:

Urvalsprocess HMI  

Hitta rätt HMI i tre steg