Tillbaka till översikten

Detaljerad urvalshjälp för HMI-utrustning

Olika faktorer bestämmer vilken HMI som är bäst för applikationen:

  • Displayupplösning
  • Minnesbehov för visualiseringsprojektet
  • Antalet parallellt använda drivrutiner
  • Systemkoppling, dvs. antalet anslutna styrsystem
  • Antalet variabler (taggar)
  • Variablernas uppdateringshastighet
  • Antalet lokala skript
  • Antalet loggar och antalet loggningar (datalogging)

Displayens upplösning

 BasapplikationerStandardapplikationerHigh-End-applikationer
Rekommenderad display (upplösning)upp till VGA (640 x 480 pixlar)upp till SVGA (800 x 600 pixlar)upp till SXGA (1280 x 1024 pixlar)
Tillbaka till ovan

Visualiseringens minneskrav

 BasapplikationerStandardapplikationerHigh-End-applikationer
Max. antal sidor1664256
Max. antal objekt per sida32128512
Max. antal skalbara objekt per sida3264
Max. antal animierade objekt per sida1 per sida5 per sida5 per sida
Tillbaka till ovan

Systemkoppling och kommunikation

 BasapplikationerStandardapplikationerHigh-End-applikationer
Uppdateringshastighet (Polling Rate)1 000 ms500 ms250 ms
Max. antal parallellt använda drivrutiner1 x Ethernet1 plus OPC kommunikation2 plus OPC kommunikation
Max. antal PLC per använd drivrutin125
Max. antal samtidigt anslutna PLC1510
Tillbaka till ovan

VBA-skript och IL-logik (lista)

 BasapplikationerStandardapplikationerHigh-End-applikationer
Max. antal skript4816
Körs samtidigt124
Tillbaka till ovan

Antalet loggar och antalet loggningar (datalogging)

 BasapplikationerStandardapplikationerHigh-End-applikationer
Max. antal pennor (pens)4816
Max. antal dataloggar per projekt1632
Reaktionstid1 s1 s
Tillbaka till ovan

Larmhantering / Displatcher

 BasapplikationerStandardapplikationerHigh-End-applikationer
Max. antal larm1285121 024
Tillbaka till ovan

Händelser

 BasapplikationerStandardapplikationerHigh-End-applikationer
Max. antal händelseobjekt1664128
Max. antal tidur64128
Tillbaka till ovan

Recept

 BasapplikationerStandardapplikationerHigh-End-applikationer
Max. antal recept per projekt81632
Max. antal kolumner per recept832 (max. 90 med IMDB)128 (max. 90 med IMDB)
Tillbaka till ovan

Rapportutskrift

 BasapplikationerStandardapplikationerHigh-End-applikationer
Textrapporterjaja
Grafiska rapporterja
Tillbaka till ovan

Användaradministration

 BasapplikationerStandardapplikationerHigh-End-applikationer
Max. antal användare165121 024
Max. antal användargrupper41664
Tillbaka till ovan

Språkomställning

 BasapplikationerStandardapplikationerHigh-End-applikationer
Max. antal språk41632
Online-språkomställningjajaja
Tillbaka till ovan