Skyddsledarplintar

Med ett klick

Med ett klick

Montera skyddsledarplinten på DIN-skenan utan verktyg och skapa godkänd PE-anslutningen direkt.

Tillbaka till Fjäderkraftanslutning

Kategorier

Sökning i Skyddsledarplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Din säkerhet är viktig för oss: de gröngula skyddsledarplintarna från Phoenix Contact motsvarar bestämmelserna enligt norm IEC 60947-7-2.

Fördelar

  • Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
  • Enkel hantering och användning: kan snäppas fast på DIN-skenan
  • Modulär expansion med genomförings- och skyddsledarplintar med profilanpassade konturer

Påsnäppbar PE-fot

Plint med påsnäppbar fot på DIN-skenan  

PE-kontakt med ett klick

Skyddsledarplintar med PE-fot i metall gör det lättare: anslutningen mellan anslutningspunkter och DIN skena skapas automatiskt när plinten har snäppts fast.