Skyddsledarplintar

Med ett klick

Med ett klick

Montera skyddsledarplinten på DIN-skenan utan verktyg och skapa en godkänd PE-anslutning direkt.

Tillbaka till Push-in-anslutning

Kategorier

Sökning i Skyddsledarplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Din säkerhet är viktig för oss: de gröngula skyddsledarplintarna från Phoenix Contact motsvarar bestämmelserna enligt standard IEC 60947-7-2.

Fördelarna

  • Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
  • Enkel hantering och användning: kan klickas fast på DIN-skenan
  • Modulär expansion med genomförings- och skyddsledarplintar med anpassade konturer

Snäppbar PE-fot

Plint med snäppbar fot på DIN-skenan  

PE-kontakt med ett klick

Skyddsledarplintar med PE-fot i metall gör det lättare: anslutningen mellan anslutningspunkterna och DIN-skenan skapas automatiskt när plinten har snäppts fast.