Skyddsledarplintar

Med ett klick

Med ett klick

Montera skyddsledarplinten på skenan utan verktyg och skapa godkänd PE-anslutningen direkt.

Tillbaka till Skruvanslutning

Kategorier

Sökning i Skyddsledarplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Din säkerhet är viktig för oss: de gröngula skyddsledarplintarna från Phoenix Contact motsvarar bestämmelserna enligt standarden IEC 60947-7-2.

Fördelarna

  • Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
  • Enkel hantering och användning: kan snäppas fast på skenan
  • Modulär expansion med genomförings- och skyddsledarplintar med lika konturer

Klickbar PE-fot

Plint med klickbar fot på skenan  

PE-kontakt med ett klick

Skyddsledarplintar med PE-fot i metall gör det lättare: anslutningen mellan anslutningsställen och skena skapas automatiskt när plinten har klickats fast.

Standardplintar med klickbar fot kan användas på skenor med DIN- eller G-profil.