Generatoranslutning för solpanelsanläggningar

Skräddarsytt lösningskoncept

Skräddarsytt lösningskoncept

Snabb installation och idrifttagande samt hög tillgänglighet för solcellsanläggningar.

Tillbaka till Solpaneler-anläggningsförvaltning

Kategorier

Sökning i Generatoranslutning för solpanelsanläggningar

Visa alla produkter i den här kategorin

Solcellsanläggningar ska uppnå maximal tillgänglighet och prestanda i regioner med olika klimatförhållanden. Viktiga faktorer här är att samla och fördela panelströmmar, skydda enskilda moduler från blixt- och överspänningsskador och övervaka anläggningseffekten.

Fördelarna

  • Användningsorienterad analys och rådgivning
  • Optimal placering av överspänningsskydd
  • Användning av bästa anslutningsteknik och lämpliga komponenter
  • Långvarig och felfri drift tack vare omfattande testade lösningar
  • Skräddarsydda för alla kunders krav

Generatoranslutningsbox med extern panelsäkring

GAK med panelsäkring utanför kopplingslådan  

GAK med extern panelsäkring

Generatoranslutningsboxar (GAKs) med panelsäkring utanpå kopplingslådan övertygar med sin kompakta konstruktion och ett flexibelt användningsområde. De termiska påfrestningarna på de interna komponenterna minskar betydligt på grund av den yttre uppfästningen, eftersom säkringarna kan avge sin värme till omgivningen på ett optimalt sätt.

Generatoranslutningsbox med standardpanelsäkring

GAK med standardpanelsäkring  

Förinstallerade GAKs med standardpanelsäkring

Du övervakar tillförlitligt status för din solcellsanläggning med generatoranslutningsboxar från Phoenix Contact. Lösningarna med standardpanelsäkring erbjuder en temperaturoptimerad design av kopplingsskåpen, vilket gör att viktiga komponenter som t.ex. övervakningssystem inte kan falla bort på grund av termisk överbelastning.