Gateways

Gateways

Koppla fältenheter

Kommunicera enkelt och flexibelt mellan fältenhet och styrsystem.

Tillbaka till Fältbusskommunikation

Kategorier

Sökning i Gateways

Visa alla produkter i den här kategorin

Gateways omvandlar seriella HART-signaler på Ethernet-basis eller I/O-signaler på Profibus PA-basis.

Fördelar

  • Den modulära konstruktionen ger flexibilitet vid framtida anläggningsexpansion.
  • Omvandlingen av långsamma HART-signaler till Ethernet ger snabb åtkomst till dina data.
  • Integrera upp till 20 befintliga analoga eller digitala I/O-signaler till en enda Profibus PA-enhet.
  • Gateways ingår i COMPLETE line-systemet

Profibus PA-gateway

Profibus PA-gateway  

Profibus PA-gateway

Välj mellan fem huvudstationer för olika användningsexempel. Apparaterna förses enkelt med en Profibus PA-adress via en dip-brytare utan programmering.

Expansionsmodulernas tilldelning av in- och utgångar görs enkelt med tumhjul. Det finns analoga, digitala I/O-enheter och en digital NAMUR-ingångsmodul tillgängliga.

Seriell HART-gateway

Seriell HART-gateway  

Seriell HART-gateway

Beroende på tillämpning, ges seriell RS-485 eller Ethernet-baserad åtkomst till alla digitala data från HART-enheterna.

För tillämpningar som inte är tidskritiska, kan du använda en konventionell seriell RS-485-gateway. Varje gateway möjliggör anslutning av upp till 32 enheter. Datautbytet sker seriellt, eftersom kommunikationen genomförs via endast en HART-master.

Ethernet HART-gateway

Ethernet HART-Gateway  

Ethernet HART-gateway

Beroende på tillämpning, ges seriell RS-485 eller Ethernet-baserad åtkomst till alla digitala data från HART-enheterna.

Ethernet-HART-Gateway ger PROFINET-, Modbus TCP/IP- och HART-IP-åtkomst till 40 enheter. Varje enhetsanslutning har en egen HART-master för att så snabbt som möjligt kunna vidarebefordra HART-data via Ethernet.

Vid användning av ett Modbus TCP/IP-nätverk är det dessutom möjligt att tillhandahålla fyra digitala ingångar samt fyra digitala utgångar.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00