Gateways

Gateways

Koppla fältenheter

Kommunicera enkelt och flexibelt mellan fältenhet och styrsystem.

Tillbaka till Omvandlare och isolatorer

Kategorier

Sökning i Gateways

Visa alla produkter i den här kategorin

Gateways omvandlar seriella HART-signaler på Ethernet-basis eller I/O-signaler på Profibus PA-basis.

Fördelarna

  • Den modulära konstruktionen ger flexibilitet vid framtida anläggningsexpansion.
  • Omvandlingen av långsamma HART-signaler till Ethernet ger snabb åtkomst till dina data.
  • Integrera upp till 20 befintliga analoga eller digitala I/O-signaler till en enda Profibus PA-enhet.

Profibus PA-Gateway

Profibus PA-Gateway  

Profibus PA-Gateway

Välj mellan fem huvudstationer för olika användningsexempel. Enheterna förses enkelt med en Profibus PA-adress per dipomkopplare utan programmering.

Expansionsmodulernas tilldelning av in- och utgångar görs enkelt med gänghjul. Det tillhandahålles analoga, digitala I/O:n och en digital NAMUR-ingångsmodul.

Seriell HART-Gateway

Seriell HART-Gateway  

Seriell HART-Gateway

Beroende på tillämpningen kan åtkomst till alla digitala data från HART-enheter ske seriellt via RS-485 eller Ethernetbaserat.

För tillämpningar som inte är tidskritiska kan du använda en konventionell seriell RS-485-gateway. Varje gateway möjliggör anslutning av upp till 32 enheter. Datautbytet sker seriellt, eftersom kommunikationen genomförs via endast en HART-master.

Ethernet HART-Gateway

Ethernet HART-Gateway  

Ethernet HART-Gateway

Beroende på tillämpningen kan åtkomst till alla digitala data från HART-enheter ske seriellt via RS-485 eller Ethernetbaserat.

Ethernet-HART-Gateway ger PROFINET-, Modbus TCP/IP- och HART-IP-åtkomst till 40 enheter. Varje enhetsanslutning har en egen HART-Master för att så snabbt som möjligt kunna vidareleda HART-data över Ethernet.

Vid användning av ett Modbus TCP/IP-nätverk är det dessutom möjligt att tillhandahålla fyra digitala ingångar liksom fyra digitala utgångar.