Säkringsplintar

Säkra utrustning

Säkra utrustning

Säkringshållare och potentialfördelare förenas i en plint.

Tillbaka till IDC-anslutning

Kategorier

Sökning i Säkringsplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Upptagning av säkringar i olika former och märkström – med säkringsplintar från Phoenix Contact är det inget problem.

Fördelar

  • Enkel potentialfördelning med genomgående funktionsschakt
  • Bekväm prövning av säkringar med dubbelsidigt testuttag
  • Snabb identifiering av felaktiga säkringar oberoende av strömriktningen, tack vare LED-statusindikering

Säkringsinsatser

Säkringsplintar  

Plintar för olika säkringstyper

De lättillgängliga säkerhetspatronerna kan bekvämt användas eller bytas ut – vi erbjuder rätt säkringshållare för varje användning:

Hävarmsspärrplint

  • Säkringsplint med skruvlock
  • Säkringsplint för insättning av bladsäkringar

På en DIN-skena kan G-säkringar av typ 5 x 20 monteras.

För indikering av fel får du varianter med lampindikator.

Säkringspropp

Säkringspropp  

Säkringspropp för individuell bestyckning

Säkringsproppar från Phoenix Contact lämpar sig för användning i isolationsgrundplintar och är därför speciellt flexibla: bestycka proppen med den önskade säkringstypen.