Säkringsplintar

Säkra utrustning

Säkra utrustning

Säkringshållare och potentialfördelare förenas i en plint.

Tillbaka till Skruvanslutning

Kategorier

Sökning i Säkringsplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Upptagning av säkringar i olika former och märkström – med säkringsplintar från Phoenix Contact är det inget problem.

Fördelar

  • Enkel potentialfördelning tack vare genomgående funktionsschakt
  • Bekväm testning av säkringar tack vare dubbelsidigt testuttag
  • Snabb identifiering av felaktiga säkringar oberoende av strömriktningen tack vare LED-statusindikering

Säkringspatroner

Säkringsplint  

Plintar för olika säkringstyper

De lättillgängliga säkerhetspatronerna kan bekvämt användas eller bytas ut – vi erbjuder rätt säkringshållare för varje användning:

  • Hävarmsspärrplint
  • Säkringsplint med skruvlock
  • Säkringsplint för insättning av bladsäkringar

Följande säkringsplintar kan monteras på en DIN-skena:

  • Säkringar av typ G
  • Midget-säkringar
  • Bladsäkringar av typ C

Säkringshållare och säkringar av typ 10,3 x 38, 10,3 x 85 speciellt för användning i solpaneler är tillgängliga upp till maximalt 1 500 V.

För indikering av fel får du varianter med lampindikator.

Säkringspropp

Säkringspropp  

Säkringspropp för individuell bestyckning

Säkringsproppar från Phoenix Contact lämpar sig för användning i isolationsbasplintar och är därför speciellt flexibla: bestycka proppen med den önskade säkringstypen.