Tvångsstyrt mellanrelä

Tvångsstyrt mellanrelä

Kan användas överallt

Universal-säkerhetsrelä med tvångsstyrda kontakter för en säker frånskiljning.

Tillbaka till Elektromekaniska och solid-state-relämoduler

Kategorier

Sökning i Tvångsstyrt mellanrelä

Visa alla produkter i den här kategorin

Phoenix Contacts mellanreläer med tvångsstyrda kontakter är basenheter för en enkanalig styrning. Mellanreläerna används för galvanisk isolering, strömförstärkning och kontaktmultiplicering.

Fördelarna

  • Högsta säkerhet med tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
  • Tillförlitligt signalutbyte mellan två system med svarsfunktion

Mellanreläer för universell användning

Tvångsstyrt mellanrelä  

Omfattande mellanrelä-produktprogram för basfunktioner

Mellanreläerna är basenheter för enkanalig styrning och möjliggör en säker diagnostik över en tvångsstyrd öppnarkontakt. Mellanreläerna säkerställer till exempel ett tillförlitligt signalutbyte mellan två system med svarsfunktion.

Som alla PSR-säkerhetsreläer för säker frånkoppling är mellanreläer försedda med tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205. I standarden EN 50205 beskrivs konstruktionen och funktionen hos reläer med tvångsstyrda kontakter. På så sätt upptäcks potentiell felsvetsning av en kontakt och maximal säkerhet garanteras.

De tvångsstyrda mellanreläerna finns även med jackbara skruv- och fjäderkraftanslutningsplintar.

Säkerhet med tvångsstyrda kontakter

Tvångsstyrda kontakter  

Funktionsprincip tvångsstyrda kontakter

Med tvångsstyrning är stängnings- och öppningskontakterna i ett grundrelä sammankopplade mekaniskt. Det hindrar att stängande och öppnande kontakter samtidigt sluts. I kombination med en särskild omkoppling upptäcks misslyckade öppningsförsök tillförlitligt. Det är det bästa sättet för att skydda maskiner och personer så säkert som möjligt.

Självklart är produkterna i PSRmini- och PSRclassic-serierna försedda med tvångsstyrda kontakter. Dessa ger den högsta säkerheten.

Säkert, SIL-certifierat mellanrelä

Säkert, SIL-certifierat mellanrelä PSRmini  

Säkra, SIL-certifierade mellanrelän för säker till- och frånkoppling

De säkra mellanreläerna med tvångsstyrda kontakter är SIL-certifierade och används för galvanisk isolation och strömförstärkning.

Med de säkra PSR-mellanreläerna kan du välja mellan PSRclassic, handelsbruklig konstruktion och mycket kompakta PSRmini. Dessa mellanrelän är marknadens smalaste mellanrelän med 6 och 12 mm.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektromekaniska och optokopplarmoduler

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng