Firmware-tillägg för säkerhetsrouter och brandväggar

Licenser för utbyggnad av säkerhetsfunktioner

Alternativ uppgradering

Licenser för utbyggnad av funktionerna hos mGuard-produkter.

Tillbaka till Cyber Security

Kategorier

Sökning i Firmware-tillägg för säkerhetsrouter och brandväggar

Visa alla produkter i den här kategorin

Nätverk växer och krav förändras: med mGuards licensalternativ kan du när som helst bygga ut mGuard-Firmwaren med olika alternativ och på så sätt konfigurera den individuellt för det aktuella användningsområdet.

Fördelarna

  • Skräddarsydda lösningar genom ytterligare säkerhetsfunktioner
  • Högt investeringsskydd tack vare möjlighet till senare utbyggnad
  • Betala bara för vad du behöver tack vare individuell sammanställning av nödvändiga säkerhetsfunktioner

Mjukvaruuppdateringar

Säkerhet är en levande process: vi arbetar dagligen med att göra våra enheter ännu säkrare. Därför är det viktigt att dina Security Appliances alltid är uppgraderade till den senaste versionen. Med livstidslicensen uppgraderas dina mGuards alltid automatiskt med den senaste mjukvaran. Därigenom kan du skydda ditt nätverk optimalt.

Redundansfunktioner

Genom att använda redundansfunktionen kan du höja tillgängligheten i ditt system. Då placeras två mGuard Security Appliances redundant i din anläggning.

I normaldrift arbetar en mGuard, medan den andra står beredd som backup. Båda systemen utbyter ständigt data om deras respektive status. Om den primärt aktiva mGuarden bortfaller, tar backup-enheten sömlöst över dess funktion. Redundansfunktionen finns beroende på licens endast tillgänglig för brandvägg eller för VPN och brandvägg.

OPC Inspector – Deep Packet Inspection för OPC Classic

mGuard OPC Inspector med Deep Packet Inspection  

Tack vare Deep Packet Inspection genomlyser mGuard OPC Inspector varje datapaket.

Protokollet OPC Classic är etablerat i branschen. Men vanliga brandväggar kan inte säkra det här protokollet. Följderna är allvarliga: Det går inte att reglera trafiken med en brandvägg på de ställen där OPC Classic används. Det är en allvarlig säkerhetslucka.

De industriella mGuard-säkerhetsprodukterna från Phoenix Contact (med firmware från 8.1) kan kompletteras med OPC-inspektionsfunktioner. Denna programvaruutökning analyserar, förstår och möjliggör OPC-trafik. Därmed erhålls en tillförlitlig och säker OPC-kommunikation med högsta säkerhet.

Följande funktioner stöds speciellt för OPC Classic:

  • Brandvägg för OPC Classic-applikationer
  • Deep Packet Inspection för OPC Classic
  • Defence in Depth
  • Segmentering med NAT

CIFS Integrity-övervakning

Med hjälp av CIFS Integrity Monitoring testas Windows-nätverksskivor för om vissa filer har förändrats i jämförelse med en referensstatus. Så upptäcks virus som det ännu inte finns någon signatur för på ett tillförlitligt och snabbt sätt. Dessutom finns möjligheten att lägga skivor ”bakom” mGuard och testa dem med en virusscanner.

CIFS Integrity Monitoring fungerar utan att någon installation krävs på systemen som ska övervakas. Funktionsutbyggnaden lämpar sig därför särskilt väl för system som inte kan patchas.

VPN-utbyggnader

mGuard Security Appliances kan beroende på enhetstyp ansluta till olika många VPN-motparter samtidigt. Om kraven efter hand stiger kan du utöka antalet anslutna motparter med licenser för alla mGuard Security Appliances (förutom FL MGUARD RS2000).

Det största antalet anslutna motparter bestäms av enhetsklassen (se tabell). Utbyggnader kan ske i steg av 10, 100, 250 och 1000 motparter.

mGuard-enhetstyp

Maximalt möjliga VPN-motparter

FL MGUARD RS2000

2 (inte expanderbar)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000