Fältkapsling

IP-skyddad elektronikkapsling

Elektronikkapsling för tuffa användningsförhållanden

IP-skyddade elektronikkapslingar erbjuder ideala lösningar för användning i fältapplikationer.

Tillbaka till Elektronikkapslingar

Kategorier

  • Fältkapsling DCS
    Elektronikkapsling DCS för stationära och mobila bildskärmar

    Elektronikkapslingen DCS skyddar mobila och stationära bildskärmar mot tuffa omgivningsförhållanden.

  • Fältkapsling ECS
    Fältkapsling ECS

    Fältkapslingar ECS skyddar ger elektronik tillförlitligt skydd mot damm, smuts och vatten.

  • Fältkapsling HC-ALU
    Fältkapsling HC-ALU

    Elektronikkapslingen i HC-ALU serie övertygar med en stabil aluminiumprofil och skyddsklass IP65.

  • Fältkapsling HCS
    Fältkapsling HCS

    Elektronikkapslingen HCS ger tillförlitligt skydd för elektronik i mobil användning.

  • Fältkapsling UCS
    Fältkapsling UCS

    Perfekt för Embedded Systems: de universella elektronikkapslingarna i serie UCS skyddar kretskort i standardstorlek.

Sökning i Fältkapsling

Visa alla produkter i den här kategorin

Som stationär bildskärm, mobil kontroll eller Embedded System – fältkapslingar med hög skyddsklass från Phoenix Contact lämpar sig för en mängd användningsområden inom fastighets-, industri- eller processautomation.

Fördelar:

  • Många användningsområden tack vare modulära kapslingssystem
  • Hög IP-skyddsklass upp till IP65 för användning i tuffa omgivningsförhållanden
  • Beprövad kretskortsanslutningsteknik tillåter praxisenlig anpassning
  • Kundspecifika konstruktioner för omisskännliga enhetsdesigner

Serie UCS

Fältkapsling i serie UCS  

Fältkapsling i serie UCS

De universella elektronikkapslingarna i serie UCS är den ideala lösningen för Embedded Systems och ger tillförlitligt skydd för kretskort i standard-formfaktorn mot yttre påverkan.

  • Modulär kapslingskonstruktion med olika höjder och kretskortsfästen
  • Lämpar sig som bords-, vägg- eller DIN-skene-kapsling
  • Anpassade gränssnitt för flexibla elektroniklösningar

 

Serie HCS

Fältkapsling i serie HCS  

Fältkapsling i serie HCS

De ergonomiska elektronikkapslingarna i serie HCS lämpar sig optimalt för mobila kontroller i mät- och testteknik och för skannrar eller identifieringsenheter.

  • Modulär kapslingskonstruktion i olika storlekar
  • Hög användningsmångfald tack vare IP54-skydd
  • Omisskännliga apparatdesigner tack vare individuella anpassningar

 

Serie HC-ALU

Fältkapsling i serie HC-ALU  

Fältkapsling i serie HC-ALU

De robusta elektronikkapslingarna i serie HC-ALU skyddar elektroniken i kontroller mot stänkvatten och termisk och mekanisk påverkan vid användning i fält.

  • Robust aluminium-strängprofil för IP65-skydd
  • Ergonomisk design för optimal användbarhet
  • Individuella anpassningar för speciella krav

Serie DCS

Fältkapsling i serie DCS  

Fältkapsling i serie DCS

Elektronikkapslingen i serie DCS integrerar bildskärmar av olika storlekar och ger mobil och stationär elektronik tillförlitligt skydd mot påverkan från omgivningen.

  • Hög användningsmångfald tack vare IP54-skydd
  • Anpassade användarlösningar för bildskärmar från 5,7 tum till 15 tum

Serie ECS

Fältkapsling i serie ECS  

Fältkapsling i serie ECS

De robusta fältkapslingarna i serie ECS är den ideala lösningen för att skydda elektronik inom- och utomhus mot damm, smuts och vatten.

  • Skyddsklass upp till IP67 för tuffa omgivningsförhållanden
  • Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
  • Kundanpassas efter behov

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektronikkapsling

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng