Fiberoptisk kabel

Störsäker och potentialfri överföring

Störsäker och potentialfri

Oavsett fibertypen, väl rätt trådning från vår breda portfölj.

Tillbaka till Kablage och ledningar

Kategorier

Sökning i Fiberoptisk kabel

Visa alla produkter i den här kategorin

Hög överföringshastighet, optimala dämpningsegenskaper, säker mot elektromagnetisk påverkan: fiberoptikkablar tillhör den moderna branschstandarden. För metervara och konfektionerade ledningar väljs det bland POF, PCF och GOF med kärndiametrar på 50 µm och 62,5 µm (Multimode) och 9 µm (Singlemode).

Fördelarna

  • En bred produktportfölj med alla vanliga fibertyper som metervara
  • Snabb konfektionering i fält med professionella verktyg
  • Omfattande produktprogram för alla vanliga nätverk och fältbussar

Konfektionerade kablar

Konfektionerade kablar  

Konfektionerade kablar

Realisera flexibla, konsistenta dataöverföringslösningar baserat på vårt omfattande program av fiberoptiska kontakter.

  • Kompakta, jackbara LC-Duplex–anslutningar
  • SC-RJ med Push-Pull-teknik för POF, PCF och GOF
  • Etablerade, jackbara FSMA– och ST–kontakter

 

Metervara

Metervara  

Metervara

Kablar och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.

  • Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 Gbit/s

 

Verktyg och tillbehör

Verktyg och tillbehör  

Verktyg och tillbehör

Kontaktera fiberoptiska kablar direkt i fält. Phoenix Contacts verktyg möjliggör snabba, processäkra anslutningar.

  • Verktyg för alla fibertyper
  • Utan limning, svetsning eller polering tack vare mekanisk splitsning
  • Verktygssatser med praktiska tillbehör