Genomgångsplintar

Genomgångsplintar

Från smått till stort

Två ledare ansluts enkelt. Även större ledarareor ansluts utan problem.

Tillbaka till Push-in-anslutning

Kategorier

Sökning i Genomgångsplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Vadhelst du önskar: den stora arean, den flexibla bryggbarheten och de optimala möjligheterna till märkning gör genomgångsplintarna till anslutningsteknikens tusenkonstnärer.

Fördelar

  • Enkel hantering och användning med jackbar Push-in-anslutning
  • Universell användning – anslutning av små upp till mycket stora ledarareor
  • Platsbesparande tack vare den kompakta konstruktionen

Två anslutningspunkter – kompakt konstruktion

Genomgångsplint  

Genomgångs- och fler-ledarplintar

Genomgångsplintar utmärker sig med två anslutningspunkter och en kompakt design. Du erhåller skyddsledarplintar med samma kontur som genomgångsplintarna. Alla plintarna kan enkelt bryggas med varandra eller med flerledar- och funktionsplintar.

Dragfjäder-kraftkabelplint med Power-Turn-anslutning

Enkel anslutning genom Power-Turn-teknik  

Enkel anslutning genom Power-Turn-teknik

Kraftkabelplint med den nyutvecklade Power-Turn-anslutningstekniken erbjuder dig den hittills snabbaste och mest användarvänliga anslutningsmöjligheten för anslutning av stora ledare. Anslut kabelflätor på upp till 150 mm² genom att enkelt vrida på kontrollspaken – färdigt.

Alternativt kan ledaren även jackas enkelt och snabbt direkt genom Push-in-teknik när armen är stängd.