Ex-rostfritt stål-tomkapsling

Ex-rostfritt stål-tomkapsling

Skräddarsytt utformad för Ex-området

Med CLIPSAFE-rostfritt stål-Ex-kapslingar erhålls en anpassad kopplingsskåpslösning för Ex-området, snabbt ur en hand.

Tillbaka till Plintboxar och tomkapslingar

Kategorier

Sökning i Ex-rostfritt stål-tomkapsling

Visa alla produkter i den här kategorin

CLIPSAFE-rostfritt stål-kapslingarna erbjuder omfattande skydd för applikationer i industriella miljöer och processtekniska områden. Programmet omfattar standardiserade kapslingar med storlekar upptill 1000 x 1000 x 300 mm. På önskemål färdigställer vi kapslingarna till ATEX- och IECEx-godkända kopplingsboxar.

Fördelarna

  • Innovativt produktprogram med 140 kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för anpassade kopplingsboxar
  • Säker användning under extrema förhållanden med kapslingar av upp till 2 mm tjockt rostfritt stål AISI 316L/1.4404 (V4A) och AISI 304/1.4301 (V2A)
  • Säker användning utomhus med IP66 enligt EN 60529 och NEMA 4X enligt NEMA 250
  • Minskad monterings- och godkännandetid med färdigbestyckade kopplingsboxar
  • Anpassad bestyckning med CLIPLINE complete-systemets breda, Ex-godkända radplintprogram
  • På förfrågan bestyckningsbar med godkända styrsystems- och Interfacekomponenter
  • Professionell kundrådgivning och korta leveranstider genom ett internationellt distributionsnät

CLIPSAFE-rostfritt stål-Ex-kopplingsboxar och bearbetade tomkapslingar

Rätt CLIPSAFE-lösning för varje applikation  

Rätt CLIPSAFE-lösning för varje applikation

Använd frågeformuläret under kategorin för att fråga efter anpassade kopplingsbox- och kapslingslösningar:

Fråga efter kopplingsboxar och bearbetade tomkapslingar.

Här kan du enkelt beskriva dina krav och vi ger dig en anpassad offert baserat på dessa.

Kabelförskruvningar för Ex-området

Kabelförskruvningar för Ex-området  

Kabelförskruvningar för Ex-området

Till förfogande står versionerna för armerade och oarmerade kablar i tändskyddsklasserna tryckfast kapsling (typ ”d”), ökad säkerhet (typ ”e”) och gassäkerhet (typ "nR"). Förskruvningarna är godkända enligt internationella standarder (ATEX, IECEx, UL, GHOST) i skyddsklasserna IP66/IP67 och IP68.

Plastförskruvningarna är Ex e- och Ex i-godkända, och uppfyller riktlinjerna ATEX och IECEx.

Alla anslutningar – ett system

Alla anslutningstekniker kan kombineras fritt  

Alla anslutningstekniker kan kombineras fritt

Systemet CLIPLINE complete med radplintar från Phoenix Contact är unikt: det ger dig möjlighet att fritt välja anslutningsteknik.

Detaljerad information och datablad med installationsanvisningar för radplintar i Ex-området finns i produktområdet radplintar, vid nedladdningen av Ex-godkända produkter.