Tillbaka till översikten

Fördelarna i detalj

Maximalt explosionsskydd för alla Ex-zoner och gasgrupper

Ex- och IECEx-godkännanden

Alla MACX Analog-Ex isolationsförstärkare är godkända enligt de giltiga standarderna:

Alla MACX Analog-Ex isolationsförstärkare är godkända enligt de giltiga ATEX-/IECEx-standarderna:

  • [Ex ia] - för egensäkra strömkretsar upp till Ex-zon 0 (gas) och Ex-zon 20 (damm)
  • Ex n - För installation i enheter i Ex-zon 2

Dessutom finns motsvarande nationella godkännanden som UL och Gost tillgängliga.

Stor platsbesparing

Jämförelse av konstruktionsbred  

Upp till 45 procents besparing av utrymme med MAXC Analog Ex

Med en byggbredd på endast 12,5 mm övertygar alla en- och tvåkanaliga 24 V-enheter i MAXC Analog Ex-familjen. Det ger en platsbesparing på upp till 45 % jämfört med vanliga Ex i-isolationsförstärkare med byggbredder.

Funktionssäker och tillförlitlig

SIL-logotyp  

MACX Analog Ex-isolationsförstärkare är genomgående SIL-certifierade enligt IEC 61508

Phoenix Contact tillämpar kraven på funktionssäkerhet enligt IEC 61508 i en standardiserad utvecklingsprocess.

De MACX Analog Ex-isolationsförstärkare som certifierats på detta sätt är tillgängliga i alla säkerhetsrelaterade applikationer upp till SIL 2 eller SIL 3. Det innebär den högsta tillförlitligheten och säkerheten för dina anläggningar.

Dessutom sörjer patenterad kopplingsdesign sörjer för en precis överföring och en låg strömförbrukning. Detta bidrar till en minimal egenuppvärmning och en lång livslängd för apparaten.

Exakt signalöverföring vid låg förlusteffekt

Egenuppvärmning på en värmebild  

Detta bidrar till en låg egenuppvärmning och en lång livslängd

Ny patenterad kopplingsdesign sörjer för en exakt överföring och en låg strömförbrukning. Detta resulterar i en minimal egenuppvärmning och en lång livslängd för apparaten.

Hög driftsäkerhet

Ingång, utgång, separation säkert och galvaniskt avskilda  

Hög driftsäkerhet tack vare galvanisk 3-vägsisolation

MACX Analog Ex-isolationsförstärkare är konsekvent försedda med säker galvanisk isolation mellan ingång, utgång och försörjning. Det höjer driftsäkerheten och minskar risken för störningar i anläggningen.

Intelligent koncept för försörjning och diagnos

Försörjning via DIN-skenkontakt  

Modulär bryggning av 24-voltförsörjningen och diagnossignalerna

MACX Analog Ex-isolationsförstärkare erbjuder två lösningar för försörjning av enheterna:

Systemlösningen
Bryggkoppla DIN-skenans bussanslutning med 24 volts matningsspänning. Detta förenklar anslutning, systemutökning eller modulbyte. Då matar du in försörjningsspänningen antingen direkt över en godtycklig MACX Analog Ex-modul, eller också kan du använda inmatnings- och felmeddelandemodulen med extra samlingsfelmeddelande.

Den flexibla lösningen
Ett brett inspänningsområde gör det möjligt att installera de med detta försedda MACX Analog-isolationsförstärkare direkt i alla försörjningsnät – över hela världen och utan extra strömförsörjning.

Bekväm att konfigurera och läsa av

Systemprogramvara IFS-CONF  

Bekväm att konfigurera och läsa av via programvara

Konfigurera den kompatibla MACX Analog Ex-isolationsförstärkaren enkelt från datorn med den kostnadsfria programvaran.

Välj mellan tre lösningar:

  1. Fristående programvara ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-programvarupaket
  3. Fristående DTM:er som använder din befintliga FDT-ramapplikation

Den integrerade övervakningsfunktionen ger dig möjlighet att registrera aktuella anläggningsvärden. Samtliga enheter som kan konfigureras via programvara kan på begäran även erhållas förkonfigurerade från fabriken.

Enkel konfiguration även utan programvara

Konfiguration med DIP-omkopplare  

MACX Analog Ex konfigureras snabbt och enkelt med DIP-omkopplare.

Konfigurera MACX Analog Ex-isolationsförstärkare enkelt utan programvara. Beroende på enhetstypen väljer du olika konfigurationstyper:

  • Via DIP-omkopplare direkt under det transparenta locket på enhetens front.
  • Via operatörspanel och mätinstrument som du enkelt monterar direkt på de kompatibla apparaterna. På så sätt kopierar du dina inställningar även till ytterligare moduler eller läser av processvärden direkt i styrskåpet.
    Tillsammans med den separata registreringen får du en bekväm handhållen apparat som du även kan montera som separat mätinstrument på DIN-skenan.

För servicevänlig montering: jackbara anslutningsplintar

Jackbara anslutningsplintar  

Jackbara anslutningsplintar med kodning

MAXC Analog Ex-isolationsförstärkare är försedd med jackbara anslutningsplintar. Välj mellan skruv- och fjäderkraftutförande med snabb push-in-teknik.

Kodningen och den entydiga skriftliga märkningen sörjer för skydd mot polvändning och förhindrar oavsiktlig felkoppling av redan anslutna anslutningsplintar.

Dessutom har vi integrerat anslutningsplintar och uttag. Där kan du till exempel ansluta dina HART-enheter.

Snabb och felfri signalanslutning

Termination Carrier med MACX Analog Ex-isolationsförstärkare  

MACX Analog Ex Termination Carrier med standard-DIN-skenenheter

Termination Carrier är kompakta lösningar för snabb och felfri anslutning av DIN-skenenheter i serien MACX Analog Ex till in- och utgångskort i automationssystem.

Med en förmonterad VARIOFACE-systemanslutning ansluter du Termination Carrier snabbt och felfritt med ditt styrsystem – Plug & Play.

På så sätt kombinerar du fördelarna med modulära DIN-skenenheter med fördelarna med Plug & Play-systemkablage till en genomgående lösning för systemteknik.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Isolationsförstärkare och omvandlare

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng