Ex i-isolationsförstärkare med funktionssäkerhet SIL

Otroligt kompakt – högsta tekniska kvalitet

Maximalt explosionsskydd

Ex-i-isolationsförstärkarna MACX Analog Ex är Atex- och IECEx-certifierade och genomgående SIL-certifierade.

Tillbaka till Ex-i-isolationsförstärkare med funktionssäkerhet

Kategorier

Sökning i Ex i-isolationsförstärkare med funktionssäkerhet SIL

Visa alla produkter i den här kategorin

Superkompakt och högsta tekniska kvalitet: På endast 12,5 mm byggbredd erbjuder MACX Analog Ex en- och tvåkanalig signalisolering för Ex-i-kretsar. Produkterna har typprovats av ett oberoende NAMUR-testlaboratorium enligt NE 95, och uppfyller därför de höga kraven i den kemiska industrin.

Fördelarna

  • Universell användning för egensäkra kretsar i alla Ex-zoner och för alla gas- och partikelgrupper tack vare ett internationellt godkännandepaket
  • Funktionssäker och tillförlitlig med genomgående SIL-certifiering
  • Mycket platsbesparande med endast 12,5 mm byggbredd för alla en- och tvåkanaliga 24-voltsenheter
  • Precis, felfri signalöverföring genom patenterade överföringskoncept med säker galvanisk avskiljning och låg egenuppvärmning
  • Bekväm att konfigurera och läsa av: via DIP-switchar och kontrollenhet eller med mjukvara för utvidgad funktionalitet och övervakning
  • Enkel installation och idrifttagning tack vare jackbara anslutningsplintar, enkel konfiguration och den konsistenta systemkablagelösningen Termination Carrier
  • Flexibel energiförsörjning: varianter med brett inspänningsområde eller 24-Volt-varianter med enkel energibryggning över DIN-skene kontakter

MACX Analog Ex: maximalt explosionsskydd för alla Ex-zoner och -grupper

Ex-/IECEx-logotyp  

MACX Analog Ex-isolationsförstärkare med omfattande godkännandepaket

I många processtekniska anläggningar finns det områden där explosionsfarliga atmosfärer kan förekomma. Mät- och styrkretsar är då i regel dimensionerade i utförandet egensäkerhet – Ex i.

Ex-klassade MACX Analog-isolationsförstärkare och omvandlare isolerar egensäkra kretsar från icke-egensäkra i Interface-nivån och ombesörjer säker begränsning av energin som leds i Ex-området. Dessutom övertar de omfattande uppgifter för signalberedning.

Alla MACX Analog-Ex isolationsförstärkare är godkända enligt de giltiga ATEX-/IECEx-standarderna:

  • [Ex ia]: för egensäkra kretsar upp till Ex-zon 0 och Ex-zon 20
  • Ex n: för installation av enheter i Ex-zon 2

Dessutom finns motsvarande internationella godkännanden som UL och EAC tillgängliga.

Det bredaste utbudet med den smalaste kapslingen – produktöversikt MACX Analog Ex

Användningsmöjligheter för MACX Analog Ex-isolationsförstärkare  

Användningsmöjligheter för MACX Analog Ex-isolationsförstärkare

MAXC Analog Ex-serie från Phoenix Contact erbjuder omfattande funktioner med den smalaste designen. Här hittar du rätt produkt för alla väsentliga signaltyper för processreglering i Ex-områden:

Analog IN

En- och tvåkanalig repeterare och ingångs signalförstärkare för egensäker drift av 2-trådssändare och 4-trådsomvandlare samt strömkällor.

  • Med HART-signalöverföring
  • Varianter med signaldubbleringsfunktion
  • Varianter med brett inspänningsområde

Analog OUT

Utgångssignalförstärkare för egensäker drift av reglerventiler, I/P-omvandlare och mätinstrument.

  • Med HART-signalöverföring

Temperatur, potentiometer, gränsvärde

  • Konfigurerbar temperaturomvandlare för egensäker drift av motståndstermometrar och motståndsgivare
  • Konfigurerbar temperaturomvandlare för egensäker drift av termoelement och mV-källor
  • Universell, konfigurerbar temperaturomvandlare för egensäker drift av motståndstermometrar, RTD, termoelement, potentiometrar och mV-källor, går att få med säkertsinriktade gränsvärdesrelän

Digital IN

En- och tvåkanaliga NAMUR-isolationsförstärkare för egensäker drift av induktiva givare och omkopplare.

  • Valfritt med relä- eller transistorutgång
  • Varianter med signaldubbleringsfunktion
  • Varianter med möjlighet till fortsatt arbete vid kabelfel
  • Varianter med brett inspänningsområde

Digital OUT

Ventilterminaler för egensäker drift av magnetventiler och larmgivare.

  • Varianter i loopmatad konstruktion
  • Varianter med logikingång och kabelfelavkänning

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Isolationsförstärkare och omvandlare

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng