Ex-i-isolationsförstärkare med funktionssäkerhet

Ex-i-isolationsförstärkare med funktionssäkerhet

För alla Ex-zoner och gasgrupper

Isolationsförstärkarna MACX Analog Ex och MACX Safety Ex erbjuder maximalt explosionsskydd för alla ex-zoner, samt för alla gas- och dammgrupper.

Tillbaka till Isolationsförstärkare

Kategorier

Sökning i Ex-i-isolationsförstärkare med funktionssäkerhet

Visa alla produkter i den här kategorin

Ex-i-isolationsförstärkarfamiljen MACX Analog Ex och MACX Safety Ex är ATEX- respektive IECEx-certifierade och genomgående SIL-certifierade. På endast 12,5 mm byggbredd erbjuder MACX Analog Ex en- och tvåkanalig signalisolering. Med MACX Safety Ex integreras analoga Ex-i-signaler enkelt i din säkerhetsapplikation enligt maskindirektivet.

Fördelarna

  • Universell användning för egensäkra kretsar i alla Ex-zoner och för alla gas- och partikelgrupper tack vare ett internationellt godkännandepaket
  • Funktionssäker och tillförlitlig med genomgående SIL-certifiering
  • På endast 12,5 mm byggbredd erbjuder MACX Analog Ex en- och tvåkanalig signalisolering för Ex-i-kretsar
  • Enkel integrering av analoga signaler enligt maskindirektivet med PL d-certifierade isolationsförstärkare MACX Safety Ex

Det bredaste utbudet med den smalaste kapslingen

Maximalt explosionsskydd  

MACX Analog - Ex-isolationsförstärkare med funktionell säkerhet SIL

MACX Analog Ex ger dig garanterat maximal anläggningssäkerhet och explosionsskydd vid ett minimalt platsbehov: På bara 12,5 mm byggbredd erbjuder produktportföljen dig ett omfattande produktspektrum av en- och tvåkanaliga signalförstärkare för egensäkra kretsar i Ex-området.

Analoga Ex-i-signaler med Performance Level

Analoga Ex-i-signaler med Performance Level  

MACX Safety Ex - Isolationsförstärkare med funktionssäkerhet PL

Med MAXC Safety Ex står utvalda enhetstyper till förfogande som dessutom är certifierade enligt Performance Level PL d enligt EN ISO 13849-1. Därmed integreras analoga Ex-i-signaler enkelt i din säkerhetsapplikation enligt maskindirektivet.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Isolationsförstärkare och omvandlare

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng