EtherNet/IP™

Det öppna nätverket

Det öppna nätverket

Koppla samman nätverket på kontoret med industrinätverket och dina maskindata är alltid tillgängliga.

Tillbaka till Produkter enligt protokoll

Kategorier

Sökning i EtherNet/IP™

Visa alla produkter i den här kategorin

Vill du styra automationen med redan bekanta verktyg? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) är ett öppet industriellt fältbussystem. Det specificeras och underhålls av organisationen ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association). Dessutom är EtherNet/IP standardiserat enligt internationella IEC 61158.

Fördelar

  • Konsekvens mellan både affärs- och industrinätverken genom Ethernet-standarder
  • Enkel adresstilldelning med välkända Ethernetfunktioner som DHCP och BootP
  • Snabb driftsättning och bekväm diagnostik med webbserver för EtherNet/IP-enheterna

EtherNet/IP: öppet och vanligt förekommande

EtherNet/IP-enheter  

EtherNet/IP är ett öppet och vanligt förekommande fältbussystem

Du kan tryggt lita på detta öppna och vanligt förekommande fältbussystem. Med EtherNet/IP använder du helt enkelt industriprotokollet CIP (Common Industrial Protocol) via ett klassiskt Ethernet-nätverk.

Detta innebär:

  • Garanterad kompatibilitet med den Ethernet-hårdvara som redan används.
  • Tillgång till alla data på enhetsnivå, även över internet, med hjälp av TCP/IP och UDP/IP.
  • EtherNet/IP passar även för stora datamängder, eftersom det klarar överföringshastigheter på 10/100 MBit/s (kan även kombineras).
  • Överföringen kan ske både cykliskt och acykliskt.
  • EtherNet/IP använder Producer/Consumer-modellen.

EtherNet/IP: I/O-komponenter för alla applikationer

Anpassad sammansättning av Inline-station  

Mångsidiga I/Os för EtherNet/IP

I modulär konstruktion
Våra busskopplare för EtherNet/IP möjliggör drift av modulära I/O-stationer i kopplingsskåpet eller i fält. I arkitekturen är fältbusskopplaren slav i Ethernet/IP-nätverket men master i den lokala bussen.
Maximal flexibilitet: Formen motsvarar funktionen i automationsbyggsatsen Inline Modular. Utforma I/O-enheter efter kraven och spara utrymme i kopplingsskåpet.
Modulär i fält: I/O-enheter i serien Fieldline Modular ger dig all frihet i fältinstallationen. Funktionell och kan anpassas efter behov.

I blockkonstruktion
Ytterst robusta: Enheterna i Axioline E-serien i blockkonstruktion för EtherNet/IP passar individuella lösningar med olika kapslingsvarianter och många funktionsmöjligheter.
Vid sidan av gemensamma digitala funktioner sörjer I/O-Link-kommunikation också för högsta flexibilitet.

Nätverksisolatorer för Ethernet/IP

Nätverksisolatorer för Ethernet/IP  

Nätverksisolatorer för Ethernet/IP

Våra Isolatorerna används för galvaniskt skydd (till 4 kV) i kopparbaserade Ethernet-nätverk. Så skyddas Ethernet-enheter och gränssnitt. Det ökar störtåligheten under industriella krav.

  • Enheterna uppfyller kraven för järnvägsapplikationer enligt EN 50155 och EN 50121.

EtherNet/IP™-switchar för minimering av databelastningen

Industrial Ethernet-switchar för EtherNet/IP  

Industrial Ethernet-switchar för EtherNet/IP™-nätverk

Våra Industrial Ethernet-switchar ger optimalt EtherNet/IP™-stöd via Multicastfilter. Med hjälp av Internet Group Management Protocol (IGMP) vidarebefordras datapaket till nätverksenheter som också behöver dem. Onödig datatrafik undviks på så sätt, databelastningen minimeras och en hög driftsäkerhet säkerställs. Managed-switchar i serie 7000 stöder därför funktionerna IGMP Snooping och IGMP Querier.

Dessutom är den i EtherNet/IP™ specificerade redundansmekanismen Device Level Ring (DLR) integerad i switcharna. På så sätt uppnås maximal anläggningstillgänglighet tack vare en nära nog störningsfri omkoppling vid mediebortfall i mindre än 3 ms, och flera icke-DLR-kompatibla enheter kan tillkopplas i en DLR-ring.

För en enkel konfiguration och diagnostik direkt i styrsystemet stöds advanced managed-switchar i serien FL SWITCH 7000 av Common Industrial Protocol (CIP).


Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information