EtherCAT®

EtherCAT

Realtidssystem med hög prestanda

EtherCAT är optimerat för snabba och synkrona processer.

Tillbaka till Produkter enligt protokoll

Kategorier

Sökning i EtherCAT

Visa alla produkter i den här kategorin

EtherCAT är ett Ethernet-protokoll för realtid och har sin styrka i snabb och synkron överföring av processdata. Med cykeltider på under 100 µs kan maskinproduktionen optimeras och produktionskvaliteten höjas med bättre styrningsprecision.

Fördelar

  • Aktuella data hela tiden tack vare realtidsbaserat Ethernet-protokoll
  • Korta körningstider tack vare datautbyte "on-the-fly"
  • Hög prestanda tack vare cykeltider <100 µs, vilket ökar maskinproduktionen
  • Distribuera [realtids]klockor medger synkronisering av processerna
  • Kostnadsoptimerat eftersom ingen speciell hårdvara krävs

Hög prestanda

EtherCAT är optimerat för snabba processer  

EtherCAT är optimerat för snabba processer

Pga av den höga prestandan medger EtherCAT bara installation av ett enda nätverk i en maskin eller anläggning. Både I/O-enheter och drivenheter kommunicerar enbart via ett medium eller protokoll. Detta förenklar både installationen och styrningen.
Således har EtherCAT fått spridning inom maskinteknik där hög maskinhastighet och synkrona processer är viktiga. Detta gäller t.ex. inom förpackningsindustrin och träindustrin. Andra områden är mät- och reglerteknik, Pick&Place-automater liksom vindkraftanläggningar.

EtherCAT-komponenter

EtherCAT-komponenter från Phoenix Contact  

EtherCAT-komponenter från Phoenix Contact

Axioline I/O-systemet kan tillhandahålla I/O-komponenter som behövs för EtherCAT i kontrollskåpet och fältinstallationerna.

För installation i kopplingsskåpet

Tack vare en uppdateringstid på 1 µs kan Axioline F-serien utnyttja hela potentialen i EtherCAT och är därmed det initiala systemet för särskilt snabba applikationer.
Den omfattande portföljen hos det blockmodulära I/O-systemet erbjuder högsta flexibilitet. Tillsammans med effektstarka EtherCAT-busskopplare kan man lätt sätta samman de EtherCAT-stationer man behöver.

För fältinstallationen

Enheterna i Axioline E-serien kännetecknas av den snabba installationen, robusta byggnadsmekaniken och det särskilt enkla handhavandet. Utöver de digitala standardfunktionerna levererar IO-Link-kommunikation maximal flexibiltet. Allt efter behov finns två olika kapslingstyper att välja mellan, i plast och metall.

USB-kontaktdon och kablar

Som överföringsmedium erbjuder Phoenix Contact testade och förkonfektionerade kablage liksom konfektionerbara kontakter med RJ45- eller M12-teknik.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng