Tillbaka till översikten

Fördelarna i detalj

Direkt åtkomst till mätvärden

EMpro-mätinstrument med belyst display  

Åtkomst till önskade mätvärden med en knapptryckning

Analysera dina anläggningsparametrar snabbt och på plats. Med en knapptryckning tar du dig enkelt till de önskade mätvärdena.

Använd den bekväma webbserverfunktionen för direkt åtkomst till mätvärden från ledningscentralen.

Enkel utrustningskonfigurering

Skärmdump av webbserver  

Användarstyrd konfigurering via webbserver

Du kan konfigurera EMpro-mätinstrumentet med dess egna panel på plats eller från datorn via webbservern.

Flexibel nätverksanslutning

Fältbussystem

Enkel integration i nätverk

Med kommunikationsmodulerna integrerar du EMpro-mätinstrumenten flexibelt i nätverksstrukturer och fältbussystem. På så sätt har du tillgång till mätvärdena för vidare bearbetning även i ledningscentralen.

EMpro-kommunikationsgränssnitt:

  • Ethernet med integrerad webbserver
  • RS-485/Ethernet-Gateway med webbserver
  • RS-485, JBUS och MODBUS RTU
  • Profibus DP med 1,5 MBits/s eller 12 MBits/s

Hög investeringssäkerhet

EMpro-modul  

Hög investeringssäkerhet genom modulsystem

Med speciella funktions- och kommunikationsmoduler kan du bygga ut dina EMpro-mätinstrument när som helst.  På så sätt växer mätinstrumenten efter dina behov.  Det ger dig en hög grad av tillförlitlighet för planeringen och investeringssäkerhet.

EMpro-expansionsmoduler:

  • Digitala in- och utgångar
  • Analoga utgångar
  • Kommunikationsgränssnitt
  • Minne för mätdata

Tillbaka till översikten
Mer information