Elektronikverktyg

Elektronikverktyg

Bekvämt och med precision

Fina verktyg för precisa elektronikarbeten.

Tillbaka till Handverktyg

Kategorier

Sökning i Elektronikverktyg

Visa alla produkter i den här kategorin

MICROFOX från Phoenix Contact klarar fina monteringsarbeten, bestyckning av kretskort, precisa böjningar och tillskärningar, . Den inbyggda dubbelbladiga fjädern och de glidsäkra handtagen ger ett bra arbetsresultat.

Fördelarna

  • Skyddar elektroniska komponenter genom ESD-utförande
  • Mycket precisa - ytterst små toleranser vid tillverkningen
  • Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet
  • Allt från samma leverantör tack vare ett omfattande produktprogram

Skydd mot elektrostatisk urladdning

ESD-säker elektroniktång  

ESD-säker elektroniktång

Skydda känsliga elektroniska komponenter från elektrostatiska urladdningar (ESD). De speciella greppen på de ESD-säkra elektroniktängerna består av ledande plastmaterial. Elektrostatisk energi kan därmed avledas på ett långsamt och kontrollerat sätt.